La placa posterior Axioline F ha sido diseñada para su uso dentro de una estación que comienza con un acoplador de bus Axioline F o un Axiocontrol. La placa posterior tiene seis ranuras "Smart Element-Interface" para alojar Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE6
-
Soportes modulares
1088136
Axioline F, Backplane, 6 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
FS Thermoprocess
ID de homologación: 968 INS 799.01 25Productos compatibles
Sus ventajas
Preparación de la alimentación lógica para los Axioline Smart Elements enchufados
Alimentación de periféricos UP para Axioline Smart Elements enchufados