The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Suministro de agua potable Soluciones inteligentes para un tratamiento sostenible del agua potable y un abastecimiento de agua seguro.

Agua potable en una planta para el tratamiento de aguas
Central hidroeléctrica

Sistemas de automatización para lograr una calidad del agua particularmente elevada

En el futuro, la gestión del suministro de agua potable mundial será más exigente que nunca debido a diversos factores de influencia. Debido al cambio climático, las tormentas y las sequías están golpeando muchas regiones del mundo con más fuerza que nunca. El acceso al agua potable no es algo natural para todos. La creciente contaminación del agua dificulta el suministro de este recurso escaso.

De forma responsable para los recursos hídricos naturales, Phoenix Contact lleva a cabo proyectos de abastecimiento de agua potable y moderniza las instalaciones existentes con sistemas de automatización integrales. Aseguramos un abastecimiento de agua seguro y sostenible, desde el tratamiento y la distribución de agua hasta la optimización de los procesos basados en la nube.

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de las aplicaciones del suministro de agua potable
Obtención de agua
Phoenix Contact ofrece soluciones para todos los procesos de obtención de agua. Los sistemas estandarizados y las soluciones de software garantizan una comunicación remota segura para las instalaciones de pozos descentralizadas.
Más información sobre la obtención de agua
Obtención de agua
Transporte y distribución de agua
Para que el agua potable esté disponible en muchos sitios, a menudo se precisa una red de suministro muy ramificada. Minimice las pérdidas de agua con soluciones completas desde la monitorización remota hasta la gestión de fugas.
Más información sobre el transporte y la distribución de agua
Transporte y distribución de agua
Tratamiento de agua
Las impurezas, así como la contaminación por bacterias y virus, se eliminan permanentemente antes de la distribución. Cumpla los elevados requisitos de la calidad del agua con soluciones de Phoenix Contact.
Más información sobre el tratamiento de agua
Tratamiento de agua
Eliminación de sólidos en suspensión
Con las soluciones de Phoenix Contact podrá registrar todos los valores de medición relevantes para los procesos de las partes de la instalación encargadas de la eliminación de sólidos en suspensión. La tecnología de control abierta permite una regulación segura y sencilla del proceso.
Más información sobre la eliminación de sólidos en suspensión
Eliminación de sólidos en suspensión

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de ayudarle a que sus instalaciones y procesos sean más transparentes y eficientes en el uso de los recursos.

Referencias


Grifos

EW Wasser GmbH suministra diariamente unos 5,8 millones de litros de agua potable a alrededor de 45 500 personas. La eliminación de aguas residuales está organizada además para 72 000 habitantes, con un total de 894 km de red de canalización en funcionamiento. Los interruptores electrónicos para protección de equipos ofrecen una protección segura y fiable contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito. En EW Wasser GmbH no solo aportan más transparencia a la instalación, sino que también aseguran el suministro fiable y eficaz.

Por qué los clientes del suministro de agua potable eligen a Phoenix Contact

El abastecimiento de agua para 3 millones de personas en el estado alemán de Baden-Württemberg y una red de 770 kilómetros de tuberías requieren que los sistemas individuales se comuniquen entre sí. En un importante proyecto de modernización con la Zweckverband Landeswasserversorgung, el abastecimiento de agua se equipó con sistemas de control de Phoenix Contact.