The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Descarga de rayo en la minería

Protección contra sobretensiones en la industria minera Proteja su equipamiento

Phoenix Contact es uno de los pioneros en el desarrollo de dispositivos de protección contra sobretensiones. La experiencia de muchas décadas y la investigación básica en colaboración con universidades son la base de nuestra competencia tecnológica. Un laboratorio de impulsos y alta corriente propio homologado contribuye a implementar de forma segura y según la norma nuestros productos desde la primera idea hasta la producción en serie.

Productos para la protección contra sobretensiones


Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

A partir de una anchura total de tan solo 3,5 mm, TERMITRAB complete ofrece una gama de productos completa para prácticamente todas las aplicaciones en la tecnología de medición, control y regulación. Según el tipo de señales que se deban proteger, encontrará una variante de conmutación perfectamente adecuada para su aplicación.

Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia SEC ofrecen un funcionamiento sin interrupciones de su instalación. El empleo sin fusible previo y el diseño uniforme y compacto permiten una planificación eficiente y fiable de sus armarios de control.

Interruptores para protección de equipos

Interruptores para protección de equipos

Proteja su equipamiento de forma segura y con ahorro de espacio frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuito. Con nuestros interruptores para protección de equipos multicanal podrá proteger varios circuitos eléctricos con tan solo un único equipo con poca necesidad de espacio. Todos los canales pueden ajustarse individualmente y se adaptan así a la carga conectada. Con los interruptores para protección de equipos monocanal protegerá un circuito eléctrico en el espacio más estrecho.

Esquema de la estructura de un concepto de protección de varios niveles con dispositivos de protección contra sobretensiones

Aumento de la seguridad y disponibilidad de la planta mediante un concepto de protección a medida

Concepto de protección de varios niveles

Con los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia Safe Energy Control se pueden crear de forma muy sencilla conceptos de protección de varios niveles para instalaciones convencionales. Los parámetros como la máxima tensión constante, el nivel de protección y la capacidad de derivación se adaptan de forma óptima entre sí. El equipamiento básico del concepto está formado por una protección contra sobretensiones de varios niveles en la fuente de alimentación con un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 en la alimentación principal, una protección contra sobretensiones de tipo 2 en las subdistribuciones y la protección de equipos de tipo 3.