The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión y cajas para electrónica para el control de edificios

Building Intelligence

Control y manejo inteligentes de las funciones del edificio.

Descargar folleto
Técnico delante del armario de control con tecnología de conexión y la caja para el control de edificios

Sus aplicaciones: nuestras soluciones

Los edificios automatizados de forma inteligente son impensables sin sistemas de control o interfaces hombre-máquina (HMI). En interacción con sensores y actuadores permiten registrar y visualizar estados de funcionamiento o controlar de forma automatizada funciones como la iluminación, la calefacción y el sombreado. Para un funcionamiento fiable, la tecnología de control debe funcionar con seguridad contra fallos y poderse manejar también de forma intuitiva en caso de mantenimiento. No importa si hay que difundir señales, transmitir datos o convertir potencias, las conexiones para equipos y las cajas para electrónica de Phoenix Contact ofrecen soluciones probadas para múltiples aplicaciones en la tecnología de edificios.

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipos en el control de edificios

  • Terminales de visualización y funcionamiento
  • Sensores y actuadores
  • sistemas de control

Aplicaciones frecuentes para conexiones de equipos en el control de edificios

  • Terminales de visualización y funcionamiento
  • Sensores y actuadores
  • Sistemas de control

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones: soluciones para aplicaciones placa a placa, cable a placa y cable a cable
  • Uso flexible: cajas para electrónica y tecnología de conexión para instalaciones en armarios de control y edificios
  • Adaptativas y funcionales: numerosas tecnologías de conexión y bloqueo para una gran comodidad de instalación y una seguridad de servicio permanente
  • Diseño de componentes uniforme: conexiones de equipos y conectores para señales, datos y potencia de un solo proveedor
Cajas para electrónica de la serie BC para la automatización de edificios

Cajas para electrónica modulares BC para la automatización de edificios

Con las cajas para electrónica de la serie BC modular disfrutará de un manejo cómodo con la tecnología de conexión push-in en la parte frontal de la caja. Cada módulo de la caja puede configurarse de forma personalizada para satisfacer de forma flexible todos los requisitos: p. ej., para conexiones push-in con bornas para placa de circuito impreso de las series SPT-THR 1,5 y SPT-THR 2,5 o mediante tres profundidades de conexión predefinidas. La adaptación óptima a los requisitos del equipo también es posible gracias a las tapas de caja con pantalla táctil integrada, teclados de membrana y un conector de bus para carril de 8 y 16 polos.

  • Medidas de la caja y de montaje conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación según DIN 43880
  • Cambio del módulo sin soltar la unión gracias al conector HBUS de 8 o 16 polos para la comunicación de módulos serie y paralela
  • Libertad en el desarrollo de equipos gracias al montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones del espacio
Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Gran variedad de bornas y conectores para placa de circuito impreso

Los sistemas de control y HMI son tan versátiles como las tareas que llevan a cabo. Su alcance de funciones también viene determinado principalmente por las interfaces físicas para el usuario. Cuanto más intuitivo es el manejo de un equipo, mayor será la fiabilidad con la que pueden automatizarse los procesos operativos. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact han demostrado su eficacia durante décadas como solución de conexión intuitiva.

  • Conectores y bornas para la placa de circuito impreso
  • Para pasos de 2,5 mm a 5,08 mm
  • Para corrientes hasta 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Versiones con conexiones por tornillo o por resorte
Conectores de inserción directa SKEDD para conexiones enchufables con la placa de circuito impreso

Conectores de inserción directa SKEDD para conexiones enchufables con la placa de circuito impreso

Conectores de inserción directa SKEDD para conexiones enchufables con la placa de circuito impreso

El equipamiento técnico de los equipos de mando es tan variado como las tareas que llevan a cabo. Los conectores de inserción directa SKEDD se conectan directamente a la placa de circuito impreso. No se precisan otros componentes.

  • Remaches de expansión para un bloqueo seguro sin soldadura
  • Versiones de un piso y doble piso para pasos de 3,5 mm y 5,0 mm
  • Con conexión por resorte push-in o conexión crimpada
  • Para corrientes hasta 12 A y tensiones hasta 320 V
Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Conectores placa a placa robustos para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Los componentes de equipos de la electrónica industrial cada vez son más compactos. Al mismo tiempo, también aumenta su alcance de funciones y rendimiento. La base para este tipo de equipos la constituyen los conectores placa a placa para la conexión de placas de circuito impreso dentro de equipos. Resultan especialmente adecuados para aplicaciones descentralizadas y modulares en la tecnología de edificios, p. ej. sistemas de control, convertidores de frecuencia o HMI.

  • Pasos compactos de 0,8 mm y 1,27 mm
  • Versiones apantalladas y sin apantallar
  • Variantes horizontales y verticales para distintas orientaciones de la placa de circuito impreso
  • Para alturas de apilamiento de 6 a 12 mm
Conectores para datos basados en cobre para grandes anchos de banda

Conectores para datos basados en cobre para grandes anchos de banda

Conectores para datos basados en cobre para grandes anchos de banda en el control de edificios

La moderna tecnología de edificios controla múltiples funciones de forma completamente automática o controlada por el usuario. En todo momento, los sistemas de control y equipos HMI procesan señales y datos. A medida que aumenta la digitalización de los edificios también crece el ancho de banda necesario para ello. Los conectores para datos basados en cobre de Phoenix Contact garantizan una transmisión segura y fiable con tasas de transmisión de hasta 10 GBit/s.

  • Caras enchufables estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB
  • Confeccionado en campo sencillo gracias a las conexiones rápidas como la conexión IDC, Pierce o por resorte
  • Soluciones para el uso en interiores y exteriores
  • Conceptos de protección fiables para influencias físicas, mecánicas y eléctricas
Conectores para equipos y cables para Single Pair Ethernet

Conectores para equipos y cables para Single Pair Ethernet

Conectores para equipos y cables para Single Pair Ethernet

Allí donde tienen que implementarse sensores y actuadores en un espacio estrecho y al mismo tiempo tienen que poder someterse a mantenimiento sin problemas, los conectores para cables y equipos normalizados despliegan todo su potencial para la Single Pair Ethernet (SPE). SPE resulta ideal como interfaz compacta y eficiente, p. ej. en sistemas de control, HMI y sensores. Con la Ethernet de un par, el protocolo de comunicación para el cableado de datos interno del edificio cierra los últimos metros desde el sistema de control hasta el sensor. El cableado optimizado y adecuado a la aplicación constituye la base para una conexión preparada para el futuro desde el equipo hasta la nube. Este permite una interconexión totalmente inteligente y escalable de una aplicación en todos los niveles.

Conectores circulares M8 a M12

Conectores circulares M8 a M12

Conectores circulares compactos M8 a M12

Los inversores, los sistemas de control o las cámaras en exteriores adversos a menudo precisan interfaces protegidas hasta IP65/67 para la transmisión de datos segura para PC, HMI o terminales de usuario. Aquí, los conectores circulares en los tamaños métricos M8 a M12 son los más adecuados: están normalizados, son compactos, compatibles y fiables también en entornos exigentes. Entretanto se han establecido como estándar en muchas aplicaciones. La comunicación basada en Ethernet de sensores y actuadores le abre además nuevos campos de aplicación. La gran selección de codificaciones permite soluciones uniformes y completas para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Para la transmisión de señales con hasta 17 polos
  • Para velocidades de transmisión de datos hasta 10 GBit/s
  • Para potencias hasta 16 A/630 V
  • Conectores híbridos para datos y potencia