The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexiones para placas de circuito impreso y cajas para electrónica para sistemas de iluminación en edificios

Building Intelligence

Fácil aplicación de los conceptos de iluminación adaptativa.

Descargar folleto
Sistemas de iluminación en edificios

Sus aplicaciones: nuestras soluciones

La iluminación LED es más que solo una luz. Es una parte integral del diseño funcional y arquitectónico de los edificios. En el diseño de la iluminación, la intensidad, la durabilidad y las funciones de control inteligente juegan un papel muy importante. Por lo tanto, además de los propios LED, los sistemas de iluminación también incluyen componentes electrónicos como balastros, controles de iluminación o unidades de comunicación. Phoenix Contact ofrece la tecnología de conexión adecuada. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso compactos y fiables se integran de forma discreta en el diseño de la iluminación LED. Las cajas para electrónica de diseño robusto para instalaciones en exteriores ofrecen una protección fiable para los componentes electrónicos en entornos adversos.

Aplicaciones frecuentes de conexiones de equipos para sistemas de iluminación en edificios

  • Iluminaciones LED en interiores y exteriores
  • Control de luces
  • Balastros

Aplicaciones frecuentes de conexiones de equipos para sistemas de iluminación en edificios

  • Iluminaciones LED en interiores y exteriores
  • Control de la iluminación
  • Balastros

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones: soluciones para aplicaciones placa a placa, cable a placa y cable a cable
  • Elementos de alimentación y extremos del conector para tiras LED de 8 mm y 10 mm de ancho
  • Una elevada capacidad de corriente permite la conexión de largos tramos LED sin alimentación adicional
  • Larga vida útil gracias a geometrías y superficies de contacto probadas
Iluminación en la oscuridad en las instalaciones de una empresa

Bornas y conectores para placa de circuito impreso compactos para sistemas de iluminación

Bornas y conectores para placa de circuito impreso compactos para sistemas de iluminación

La iluminación LED debe tener un diseño compacto y una altura total reducida para evitar las sombras. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact ofrecen aquí medidas compactas, una gran fiabilidad y comodidad de uso. Además, se integran discretamente en la iluminación en color blanco.

  • Conectores y bornas compactos para placa de circuito impreso.
  • Pasos de 2,5 a 5,08 mm
  • Secciones de cable de 1,5 a 2,5 mm²
  • Versiones con tecnología de conexión por tornillo o por resorte
Conectores para placa de circuito impreso de la serie PTF para placas de circuito impreso LED flexibles

Conectores para placa de circuito impreso de la serie PTF para placas de circuito impreso LED flexibles

Conectores para placa de circuito impreso de la serie PTF para placas de circuito impreso LED flexibles

La moderna iluminación LED combina una elevada intensidad de luz con un diseño compacto. Las placas de circuito impreso LED flexibles permiten formas especialmente inusuales. Especialmente para estas placas de circuito impreso resultan adecuados los conectores de la serie PTF. Los conectores blancos se pueden integrar discretamente en la aplicación. Gracias a un diseño plano minimizan sombras no deseadas.

  • Elementos de alimentación y extremos del conector para tiras LED de 8 mm y 10 mm de ancho
  • Mecanismo de bloqueo integrado para una fijación segura sin soldadura en la placa de circuito impreso
  • Una elevada capacidad de corriente permite la conexión de largos tramos LED sin alimentación adicional
  • Conectores en esquina y en T para diseños de iluminación flexibles
Conectores para placa de circuito impreso de la serie PTSM para sistemas de iluminación escalables

Conectores para placa de circuito impreso de la serie PTSM para sistemas de iluminación escalables

Conectores para placa de circuito impreso de la serie PTSM para sistemas de iluminación escalables

El diseño modular de las unidades LED resulta perfecto para sistemas de iluminación escalables. De este modo, según la aplicación pueden combinarse de forma flexible tantas unidades LED como se desee. Los conectores para placa de circuito impreso de tan solo 5 mm de altura de la serie PTSM ofrecen una solución de conexión compacta y flexible.

  • Gran diversidad de aplicaciones: soluciones para aplicaciones placa a placa, cable a placa y cable a cable
  • Potente conexión por resorte push-in para corrientes de hasta 6 A
  • Elevada seguridad mecánica mediante estables anclajes de soldadura laterales
  • Diseñados para procesos automatizados SMT (tecnología de montaje superficial) y THR
Bornas compactas para placa de circuito impreso para balastros y control de luces

Bornas compactas para placa de circuito impreso para balastros y control de luces

Bornas compactas para placa de circuito impreso para balastros y control de luces

El control de luces y los balastros, denominados controladores LED, permiten conceptos de iluminación inteligentes y adaptativos. Cuanto más fiable es la electrónica integrada en la iluminación, más duradero es el sistema completo. Las bornas compactas para placa de circuito impreso de Phoenix Contact combinan una fiabilidad probada con una gran comodidad de aplicación.

  • Componentes de pequeño tamaño para aplicaciones compactas
  • Diseñados para procesos automatizados SMT (tecnología de montaje superficial) y THR
  • Gran flexibilidad en la elección de la tecnología de conexión y montaje
  • Larga vida útil gracias a geometrías y superficies de contacto probadas
Cajas para electrónica de la serie ECS

Cajas para electrónica de la serie ECS

Cajas para electrónica de la serie ECS para instalaciones exteriores robustas

La iluminación, los sistemas de vigilancia o los soportes para antenas en exteriores están expuestos a influencias ambientales cambiantes. Las cajas para exteriores robustas de la serie ECS protegen de forma fiable la placa de circuito impreso equipada y el resto de componentes electrónicos frente al polvo, la suciedad y el agua, también en condiciones extremas. Las cajas con índice de protección IP65 a IP69 también son adecuadas para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Pueden montarse en la pared o en el poste.

  • Diseño de la caja flexible para el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso
  • Placas frontales prefabricadas para conectores circulares, conectores para datos y conectores rectangulares
  • Para índices de protección hasta IP69 (EN 60529)
  • Homologación de la caja según UL 50/50E
  • Membrana Gore® para la compensación de presión y para evitar la acumulación de humedad en la caja
Cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos

Cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos

Cajas para electrónica de la serie UCS para sistemas embebidos

Ciertas tareas de automatización, en la tecnología de los edificios, también pueden ser realizadas por sistemas embebidos. Estos funcionan de manera ininterrumpida y son imprescindibles para la automatización en múltiples áreas funcionales de los edificios inteligentes. A menudo, los sistemas embebidos se encargan de la función de supervisión, control y regulación, si bien también procesan daños y señales. Las cajas para electrónica universales de la serie UCS son la envolvente óptima para aplicaciones en interiores, para montaje en pared o móvil. Protegen sistemas embebidos y ordenadores Single Board como el Raspberry Pi y permiten el diseño específico para la aplicación de la electrónica modular en el interior de la caja.

  • Cinco alturas de 87 mm a 237 mm en dos profundidades de 47 mm y 67 mm
  • Gran variedad de accesorios como esquinas antigolpes, adaptadores para apilamiento, carril DIN y murales
  • Fijación de la placa de circuito impreso fija o flexible
  • Pueden realizarse hendiduras estandarizadas como RJ45, M12 o D-SUB en los paneles laterales
Cajas para electrónica de la serie BC

Cajas para electrónica de la serie BC

Cajas para electrónica de la serie BC

Las cajas para electrónica de la serie BC para la automatización de edificios permiten un alto grado de flexibilidad en la elección de las conexiones para la placa de circuito impreso. Estas cajas resultan adecuadas para el uso en distribuidores de instalación. Las dimensiones estandarizadas y las distintas anchuras permiten otras muchas aplicaciones: p. ej. medidores inteligentes, medidores de energía, detectores de humo e incendios, en el procesamiento de señales o para controles sencillos de iluminación.

  • Seis anchuras totales de 17,8 mm a 161,6 mm con una gran variedad de partes superiores e inferiores
  • Tapas transparentes con bisagras para la denominación funcional o tapas con bloqueo
  • Conectores de bus para carril opcionales para la comunicación de módulos en serie y paralela, de conformidad con la norma según DIN 43880
  • Montaje de placas de circuito impreso en tres direcciones espaciales para diseños flexibles de equipos