The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión del túnel con la sala de control Monitorice y controle sus túneles cómodamente con el sistema de gestión del tráfico existente. Aumente la eficiencia energética y la seguridad de su túnel con nuestras soluciones.

Sistema de control de procesos en el túnel

Reto


Charla sobre el proyecto en el túnel

Requisitos individuales del proyecto

Los requisitos de los proyectos para controlar y monitorizar eficazmente los túneles son muy diversos en todo el mundo. Para prestar asistencia lo antes posible en caso de accidente, incendio o avería técnica, se recurre, por ejemplo, al registro de datos de sensores como la temperatura o la calidad del aire en el túnel y a la videovigilancia del flujo del tráfico en la sala de control.
En función de su tipo y tamaño, los túneles tienen sus propias instalaciones de control conectadas a centrales de control de nivel superior. Gracias a los datos disponibles sobre el túnel, se puede aumentar la seguridad y optimizar las operaciones. Sin embargo, la integración de los datos en el sistema de control existente suele suponer un reto en los proyectos.

Solución


Entrada del túnel al anochecer

Integre fácilmente las instalaciones en los sistemas de control existentes

Las soluciones para el mantenimiento predictivo, los conceptos de tráfico altamente integradores y el funcionamiento energéticamente eficiente de los túneles requieren una comunicación de datos y una automatización fiables.
La biblioteca de software Tunnel Functions de desarrollo específico se basa en el PLCnext Technology Ecosystem y amplía la tecnología de control con funciones específicas para el sector de la construcción de túneles. Los bloques de función programados simplifican la conexión de nuestras soluciones para túneles en su sistema de control existente. De este modo, podrá monitorizar y controlar las soluciones de iluminación del túnel o llevar a cabo la evacuación en túneles en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Transmisión segura de datos de seguimiento del tráfico

Acceso remoto más seguro

Para gestionar y controlar de forma centralizada las obras de túneles como parte de un sistema de tráfico, es necesario el acceso desde los puestos de control de nivel superior. Para ello se necesita una conexión segura, fiable y sin fallos.
Nuestros componentes para un acceso remoto seguro permiten una transmisión de datos especialmente segura mediante túnel VPN. Se garantiza la seguridad de sus datos gracias al uso de los estándares de encriptado más modernos y la certificación IEC 62443.

Sus ventajas

  • Ingeniería eficiente gracias a los bloques de función prefabricados, también con una alta complejidad del sistema

  • Conexión a todos los sistemas de control habituales del mercado gracias a la compatibilidad con interfaces modernas y probadas

  • Visualización web simplificada gracias a los objetos de visualización disponibles

  • Funciones de software probadas con documentación y ejemplos de aplicación

La solución de software flexible Tunnel Functions ofrece continuidad a todos los niveles y crea interfaces entre la multitud de gremios del túnel. Los operadores pueden utilizar los módulos de software y las ayudas a la visualización de forma inmediata. Esto ahorra tiempo y dinero.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

La solución de un vistazo

Pantalla del software Tunnel Functions
Visualización de la instalación en un PC de panel
Ingeniero de aplicaciones durante la puesta en marcha
Pantalla del software Tunnel Functions

Para integrar las soluciones de túnel, los bloques de función de la biblioteca ofrecen diversas tecnologías como PROFINET, Modbus u OPC UA. Así, independientemente de la tecnología, todos los estados del túnel se registran y controlan de forma fiable a través de un PLCnext Control.
Gracias a la mejora continua de la biblioteca Tunnel Functions, el número de posibilidades de conexión de la biblioteca aumenta constantemente.

Visualización de la instalación en un PC de panel

Phoenix Contact le ofrece en las distintas bibliotecas de software amplias posibilidades de visualización para el manejo y la monitorización de procesos técnicos complejos en el túnel. Los objetos de visualización prefabricados y las plantillas de páginas le facilitan la generación de imágenes de proceso de su instalación de túneles. Las funciones complejas pueden mostrarse rápidamente combinando bloques de función y los objetos de visualización asociados. La visualización de instalaciones puede llevarse a cabo localmente en la aplicación, en la sala de control de túnel o en la central de control de nivel superior.

Ingeniero de aplicaciones durante la puesta en marcha

Los integradores de sistemas garantizan la disponibilidad de su instalación mediante un funcionamiento certificado y adaptado al ámbito del túnel. Tunnel Functions le permite una ingeniería rápida y sencilla. La regulación y el control se realizan mediante bloques de función prefabricados.

Con su concepto modular de bloques de función, Tunnel Functions se ha diseñado para permitir un uso flexible. Gracias al amplio alcance de servicios de los bloques de función, puede desarrollar conceptos propios de manera eficiente y aplicarlos de forma sencilla.

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de ayudarle en sus proyectos de construcción de túneles.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.