The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de control y monitorización de celdas de combustible Descubra nuestras soluciones para la automatización, electrificación e interconexión de aplicaciones estacionarias y marítimas de celdas de combustible. En nuestro Whitepaper, le mostramos cómo equipar sus sistemas con tecnología de automatización con el mínimo esfuerzo y un alto nivel de seguridad.

Celda de combustible

Reto


Módulos de celdas de combustible

Funcionamiento eficaz y seguro

Un funcionamiento seguro y una larga vida útil sin fallos inesperados son requisitos importantes para que las celdas de combustible se acepten de manera generalizada. Se combinan varias celdas de combustible para conseguir una determinada potencia de salida de una pila de celdas de combustible. Esta combinación de pilas requiere soluciones que transmitan tanto señales de potencia como de datos. Además, es necesario monitorizar y controlar importantes parámetros del proceso para garantizar el funcionamiento correcto y eficaz de la celda de combustible. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, la temperatura dentro de las pilas, las presiones del combustible y del aire u oxígeno, así como los parámetros eléctricos de las pilas. Por lo tanto, el alcance de todas las funciones de monitorización y control requiere un sistema de control automático. Además, la seguridad de todo el sistema de celdas de combustible debe estar garantizada en todo momento y debe existir un concepto de seguridad adecuado.

Solución


Funcionamiento inteligente de celdas de combustible

Ya sea como parte de una aplicación de alimentación de emergencia, en caso de uso como instalación de sustitución de red o en el sector marítimo, con nuestro ecosistema abierto PLCnext Technology podrá controlar y monitorizar su aplicación de celdas de combustible de forma eficiente y segura. PLCnext Technology y Axioline I/O le ofrecen un módulo de automatización modular con el que podrá integrar todos los sensores y actuadores relevantes. Además de la adquisición de señales estándar, también es posible integrar señales críticas para la seguridad mediante módulos de E/S de seguridad funcional y la integración de señales de seguridad intrínseca. Gracias a la certificación IEC 62443 y al uso coherente de interfaces de comunicación abiertas, puede conectar su aplicación de celdas de combustible fácilmente y con seguridad IT a sistemas de adquisición de datos de orden superior. Más información en nuestro vídeo.

Un hombre con una tablet delante de una aplicación Power-to-X

Acceso a celdas de combustible descentralizadas

Los sistemas de celdas de combustible son ideales para un uso descentralizado. Le ofrecemos varias opciones para un acceso remoto seguro a su aplicación. Esto le permite llevar a cabo las tareas de mantenimiento y asistencia técnica de forma rápida y eficaz, así como reducir considerablemente las costosas y lentas intervenciones in situ. Le ofrecemos nuestra solución mGuard Secure Cloud para la transmisión de datos. Esta solución completa de mantenimiento remoto llave en mano conecta al personal de servicio y las máquinas o instalaciones de forma segura y fiable a través de Internet. mGuard Secure Cloud utiliza un túnel VPN de alta seguridad y garantiza la confidencialidad, autenticidad e integridad de los datos entre los dispositivos.

Diseño de una solución de ejemplo de control y monitorización

Las celdas de combustible pueden perder una cantidad considerable de rendimiento si se desvían ligeramente de las condiciones óptimas de funcionamiento. Por lo tanto, es necesario monitorizar y controlar los parámetros críticos de funcionamiento, incluidas las temperaturas y las presiones de servicio, así como los parámetros eléctricos de la pila. Se necesitan conexiones de alimentación, señales y datos a gran escala para el funcionamiento seguro y fiable de las celdas de combustible.

Mapa de imágenes interactivo: Estructura de una solución de ejemplo de control y monitorización para celdas de combustible
Routers de seguridad
Los routers de seguridad mGuard protegen su red industrial frente al acceso no autorizado de personas o frente al software dañino gracias a sus completas funciones de seguridad.
Más información
Routers de seguridad
PLC y E/S
Automatización inteligente de su aplicación de celdas de combustible con PLC y E/S adecuados.
Más información
PLC y E/S
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas de la industria
Con la gama de productos COMPLETE line amplia y adaptada podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar.
Más información
COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas de la industria
Electrónica de potencia DC
Nuestra electrónica de potencia CHARX power de alta eficiencia permite un funcionamiento económico.
Más información
Electrónica de potencia DC
Cables de señales y potencia
Con los cables confeccionados para la transmisión de señales y potencia es posible conectar sensores y actuadores en campo de forma rápida y cómoda.
Más información
Cables de señales y potencia

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle en el camino hacia un futuro sin emisiones de CO₂ gracias al hidrógeno verde.
Whitepaper Celdas de combustible

Qué encontrará en nuestro Whitepaper

  • Automatización e interconexión del sistema de celdas de combustible gracias a conceptos modulares abiertos a la tecnología
  • Funcionamiento de las celdas de combustible en el rango óptimo y con un alto rendimiento gracias al sistema de control abierto
  • Seguridad integral para sistemas de celdas de combustible gracias a soluciones y productos para la protección contra explosión, la seguridad funcional y la ciberseguridad

Le apoyamos en la implementación de su aplicación Power-to-X con nuestra amplia cartera de productos en las áreas de automatización, interconexión y tecnología de conexión, combinada con nuestra experiencia en las áreas de seguridad funcional, ciberseguridad y protección contra explosión.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Garantía y seguridad

Si las celdas de combustible van a utilizarse también en infraestructuras críticas, se requiere una amplia protección contra los ciberataques. Garantizar la conformidad de la instalación con respecto a la seguridad funcional y la protección contra explosión también resulta clave. Trabajamos con nuestros clientes para analizar a fondo los riesgos potenciales y elaborar un concepto de seguridad adecuado.

Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X
Icono de SIL delante de instalaciones Power-to-X

Los mecanismos de seguridad funcional deben regularse de modo que puedan controlarse los fallos o posibles situaciones de peligro. El mejor modo de lograrlo es mediante un concepto de seguridad personalizado.

Le ofrecemos servicios que cubren todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad. Nuestra amplia cartera de productos también está certificada para aplicaciones de seguridad conforme a las normas IEC 61508 e IEC 61511. Estaremos encantados de ayudarle a mantener al día sus conocimientos con cursos de formación para empleados.

Más información sobre seguridad funcional
Icono de la protección contra explosión delante de la instalación Power-to-X

Dada la presencia de gases inflamables, la protección contra explosión es de gran importancia en la industria del hidrógeno. Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para cumplir los requisitos en distintas zonas Ex. Si es necesario, también formaremos a sus empleados. También le ayudamos a realizar y documentar la comprobación de la seguridad intrínseca.

Más información sobre la protección contra explosión
Seguridad industrial para instalaciones Power-to-X

La transformación digital y la creciente complejidad de los ciberataques requieren una estrategia de seguridad holística. Además, la aplicación de medidas de ciberseguridad es un imperativo legal. Solo se puede lograr una buena protección contra los ciberataques si se toman medidas técnicas y organizativas que estén coordinadas entre sí.

Por eso, ofrecemos un concepto integral de seguridad de 360° que incluye servicios, soluciones y productos seguros. Esto simplifica la protección de sus instalaciones de manera integral.

Más información sobre la seguridad industrial

Referencias


Acumuladores de energía de hidrógeno de Endua

Automatización de una solución completa de acumuladores de energía de hidrógeno para Endua

Nuestro sistema de control y seguridad escalable mejora el control y la disponibilidad de información de un sistema de acumuladores de energía de hidrógeno modular de Endua. Al mismo tiempo, se reducen los costes operativos totales.

Productos


Armarios de control en la instalación Power-to-X

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de los ámbitos de la conexión, la comunicación y la tecnología de automatización.