Técnico en una instalación solar trabajando en un sensor de la estación meteorológica

Registro de los datos meteorológicos Estaciones meteorológicas para instalaciones fotovoltaicas

Los explotadores de instalaciones fotovoltaicas desean estar informados en todo momento sobre la eficiencia energética y la fiabilidad de su instalación al aire libre. Una posible medida para ello es la tasa de rendimiento, que indica la relación entre la productividad real de la instalación y la posible productividad teórica.

En caso de que este valor descienda de forma inesperada, esto indicará un fallo de la instalación. Las estaciones meteorológicas miden las 24 horas del día datos meteorológicos importantes como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura. Estos datos se consultan para el cálculo de la tasa de rendimiento.

Parque solar al atardecer

Aplicación

Los explotadores de instalaciones al aire libre requieren el registro de todos los datos meteorológicos proporcionados por los sensores. Estos datos deben transferirse mediante interfaces adecuadas a un sistema SCADA centralizado para la monitorización y el control. La captación de datos y la transmisión deben garantizarse en todas las condiciones ambientales que pueden producirse en campo.

Estación meteorológica completa: combinación de sensores y armario de control

Solución completa para el registro de los datos meteorológicos

Solución

En Phoenix Contact encontrará todo lo que necesita para el registro de los datos meteorológicos. La norma 61724-1 describe los requisitos de precisión de los sensores ambientales en relación con las clases de sistemas A a C. Las instalaciones de la clase A son centrales fotovoltaicas en las que se deben cumplir los máximos requisitos. Todos los sensores que ofrece Phoenix Contact cumplen los requisitos de esta clase.

Sus ventajas

  • Todos los sensores cumplen los requisitos de IEC 61724-1 para las instalaciones de clase A
  • Poco esfuerzo para la puesta en servicio y la configuración gracias a la conexión Plug and Play de los sensores climáticos
  • Flexibilidad gracias a la selección individual de los sensores
  • Conexión sencilla gracias a los conectores circulares M12 de calidad industrial y a la compatibilidad con interfaces estandarizadas
  • Fácil instalación: integración rápida sin conocimientos de programación
Estructura y conexión en red del registro de los datos meteorológicos para instalaciones al aire libre

La estación meteorológica guarda localmente los datos captados y los pone a disposición del usuario mediante una interfaz web

Registro de los datos meteorológicos para instalaciones al aire libre Aplicación universal y fácil integración en el sistema global

Los sensores de nuestra estación meteorológica disponen de una interfaz Modbus que ofrece una gran cantidad de ventajas. Por un lado, para la captación de datos de todos los sensores solo se necesita una interfaz, lo que minimiza los costes de interfaces y sistemas. En caso de cambio de los requisitos, basta con añadir o retirar sensores fácilmente sin que esto influya en la interfaz. Esto hace que la aplicación sea fácil de replicar, incluso si los requisitos cambian.

A diferencia de las estaciones meteorológicas compactas, los sensores que ofrece Phoenix Contact son módulos individuales. Esto implica que, en caso de que falle un sensor, solo se deberá sustituir este sensor. El cambio se realiza de forma rápida y sencilla con ayuda de los conectores circulares M12 de Phoenix Contact, que cumplen altos estándares industriales.

Si emplea nuestra estación de captación de datos, la conexión se realiza directamente al conjunto de aparamenta de conmutación con ayuda del conector circular. Además, se proporciona un SAI para cubrir los cortes de suministro breves.

Nuestro programa de aplicaciones de desarrollo propio con gestión basada en web integrada ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento los sensores sin tener conocimientos de programación. Con el configurador automático se detectan automáticamente todos los sensores conectados al bus y, gracias al sistema de control integrado, se pueden transmitir con todas las interfaces habituales como Modbus TCP, PROFINET, etc.
Con una tensión de alimentación de 24 V, todos los sensores disponen de una protección de polaridad inversa que minimiza el riesgo de la inversión.

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de una estación meteorológica instalada en un parque solar para el registro continuo de todos los datos meteorológicos importantes
PLCnext Technology
PLCnext Technology es el ecosistema para la automatización industrial que consiste en un hardware abierto, un software de ingeniería modular, una comunidad global y el mercado de software digital.
Más información
PLCnext Technology
Conexión de generadores
Con nuestro sistema de monitorización para corrientes de string fotovoltaicas podrá reaccionar inmediatamente ante fallos y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.
Más información
Conexión de generadores
Kontakt (es)