The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Funcionamiento de los edificios energéticamente eficiente en el Industry Solution Center Consiga un funcionamiento de los edificios sostenible y seguro con nuestras soluciones de monitorización y control para la automatización de espacios e instalaciones primarias.

Edificio desde el interior con iconos interconectados

Gestión de edificios basada en IoT

Perfil del cliente


Industry Solution Center Bad Pyrmont - Vista interior del edificio 4

Phoenix Contact

El edificio 4 de 18 000 m² destaca por una arquitectura moderna con mucho cristal y un gran atrio que se extiende por todas las plantas.

El carácter abierto también se refleja en la infraestructura del edificio, la automatización del espacio, así como en los puestos de trabajo de diseño flexible.

Reto


Una persona trabaja en una pantalla con la Smart Building Cloud

Utilización individual de los edificios y elevados costes operativos

Los costes operativos corrientes, como los de electricidad, calefacción y mantenimiento, representan alrededor del 80 % de los costes totales del ciclo de vida del edificio.

Solución


Planta de cogeneración en un edificio

Gestión de la energía eficiente y procesos de alimentación optimizados

La interconexión inteligente de la generación, el consumo y el almacenamiento de energía en combinación con el circuito de calefacción y refrigeración permite lograr una gestión de la energía eficiente y un proceso de alimentación óptimo. Los cuatro edificios de oficinas y producción de la planta reciben energía mediante un concepto anular, en el que están conectados todos los generadores, consumidores y acumuladores.

Dos plantas de cogeneración cubren alrededor del 60 % del autoconsumo de energía. El calor residual generado por las mismas se utiliza para calentar y refrigerar los edificios. Una gestión de consumo activa garantiza que no se superen los picos de carga mediante una estrategia de control almacenada. Por este motivo, el nuevo edificio 4 no precisa ninguna alimentación propia.

Prácticamente todos los sistemas de ventilación están equipados con una recuperación térmica. La instalación fotovoltaica del tejado, con una potencia de 160 kWp, se integra activamente en el sistema de alimentación de energía eléctrica. El objetivo es utilizar la energía obtenida de forma renovable para las estaciones de carga de los vehículos eléctricos, entre otras cosas.

Armario de control en la automatización de edificios

Conexión de la tecnología de control de edificios con la gestión de la energía activa

La gestión de edificios (Facility Management) ha optado por componentes y sistemas de su propia gama de productos para la realización de la tecnología de edificios. Como base actúa el sistema de gestión de edificios Emalytics, que une la tecnología de control de edificios con la gestión de la energía activa. El sistema superior recibe los datos del nivel de campo mediante 27 sistemas de control del tipo ILC 2050 BI. El controlador sobre la base del Niagara Framework actúa como Smart Device, que transfiere de forma normalizada todos los datos de los comercios a la tecnología de control de edificios Emalytics.

Tanto los sensores y actuadores clásicos como los nuevos equipos de campo inteligentes basados en IP pueden incorporarse en el sistema de forma rápida y sencilla. Sobre la base de la información registrada, Emalytics permite un mantenimiento predictivo de los equipos instalados. Los datos llamativos avisan a la empresa operadora, p. ej., de errores que pueden producirse en el futuro. De este modo, Emalytics analiza los parámetros de bujías de los motores montados en la planta de cogeneración y, en caso necesario, propone un cambio preventivo. Esto aumenta considerablemente la vida útil de las plantas de cogeneración.

Estación de automatización modular con ILC 2050 BI

Control y monitorización de las propiedades independientemente de su ubicación

La norma ILC 2050 BI también es compatible con todos los estándares establecidos en la tecnología de edificios como BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP o oBIX. Los módulos correspondientes de la gama de E/S Inline permiten el acoplamiento de sistemas de bus usuales como DALI, Modbus/TCP o Modbus/RTU. Mediante la integración independiente del protocolo de los equipos de campo en ILC 2050 BI se reduce considerablemente el esfuerzo de ingeniería y cableado.

Con la gestión de edificios pueden controlarse y monitorizarse los distintos inmuebles de forma sencilla e independientemente del lugar. Además, los edificios existentes pueden integrarse sin problemas en el nuevo sistema. Esto ofrece múltiples ventajas para la empresa operadora, que ahora por ejemplo puede comparar plantas entre sí o crear una plataforma de comunicación para todos los inmuebles. Sobre la base de los datos disponibles, es posible una mejora de los procesos de suministro de todos los edificios, lo que permite un funcionamiento más económico de los inmuebles.

Sus ventajas

  • Gestión de la energía eficiente mediante la interconexión inteligente de la generación, el consumo y el almacenamiento de energía
  • Control y monitorización de las propiedades independientemente de su ubicación
  • Optimización de la eficiencia de los procesos de alimentación

Contacto

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o nueva construcción. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Conclusión


Sistema de gestión de edificios Emalytics

Eficiencia energética en el funcionamiento de los edificios

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG está especializa en la optimización del funcionamiento de los edificios, el cálculo de costes del ciclo de vida y el benchmarking de los costes de utilización de edificios. Sobre la base de un benchmark de distintos tipos de edificios con una superficie construida bruta de 85 000 m², la empresa ha llevado a cabo un análisis de la competencia para Phoenix Contact. La evaluación muestra como resultado que la planta de Bad Pyrmont está situada en el extremo inferior del grupo de costes. Esto se logró mediante conceptos innovadores en el campo de la infraestructura de edificios, la gestión de edificios técnica y comercial, así como un diseño eficiente de los costes de alimentación y eliminación.