DC Combiner Boxes para instalaciones fotovoltaicas La DC Combiner Box recoge y distribuye las corrientes de string procedentes de los paneles solares. Además, la DC Combiner Box monitoriza el rendimiento de la instalación y protege los distintos módulos frente a daños por sobretensión.

DC Combiner Box en una aplicación solar

Reto


Dos personas en una instalación fotovoltaica al aire libre

Máxima disponibilidad

Los expertos que planifican y montan instalaciones fotovoltaicas se enfrentan al reto de lograr la máxima disponibilidad y rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, cabe destacar como factores importantes la recogida y distribución de corrientes de string, la protección de módulos individuales frente a daños por rayos y sobretensiones y la monitorización del rendimiento de la instalación.

Solución


Aplicación DC Combiner Box

Conceptos de soluciones personalizados para instalaciones fotovoltaicas al aire libre

Las DC Combiner Boxes de Phoenix Contact cumplen estos requisitos en una carcasa compacta. Con nuestro sistema de monitorización para strings fotovoltaicos podrá reaccionar inmediatamente frente a averías y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.

Cajas de strings
Visión general de los productos

Obtenga una visión general de nuestra cartera de productos de cajas de strings conectables y encuentre la DC Combiner Box adecuada para su parque solar.

Encontrar el producto adecuado
Aplicación DC Combiner Box

Estructura típica de nuestras DC Combiner Boxes

Mapa de imágenes interactivo: Vista frontal de una caja de strings a modo de ejemplo
Tecnología de conexión
La tecnología de conexión sin mantenimiento gracias a la tecnología de conexión por resorte permite conectar los strings fotovoltaicos de forma rápida y segura.
Más información
Tecnología de conexión
Monitorización de strings
La monitorización de strings fotovoltaicos desempeña un papel fundamental en la DC Combiner Box. Permite el registro continuo del estado de la instalación y la medición de las corrientes y tensiones de string. La medición indirecta de la corriente mediante la tecnología de efecto Hall evita pérdidas de potencia y el acoplamiento de sobretensiones al sistema de monitorización. Los datos pueden ayudar al operador de la instalación a detectar fallos de funcionamiento lo antes posible. Esto garantiza una alta disponibilidad de la planta y optimiza el rendimiento de la instalación de generación.
Más información
Monitorización de strings
Fuente de alimentación
Los convertidores DC/DC proporcionan un suministro directo y autosuficiente para la monitorización de strings dentro de la instalación. Esto significa que no se necesita un suministro adicional de 230 V AC.
Más información
Fuente de alimentación
Protección de instalaciones
La protección contra sobretensiones y los fusibles se utilizan para proteger las cajas de strings de influencias externas como corrientes residuales o rayos. De este modo, se garantiza una alta disponibilidad de la planta.
Más información
Protección de instalaciones
Comunicación inalámbrica
Los conceptos inadecuados de puesta a tierra provocan acoplamientos en las líneas de señal. Las soluciones de comunicación inalámbrica no perjudican la comunicación de la monitorización en caso de acoplamientos. Las soluciones inalámbricas son especialmente adecuadas para proyectos de modernización gracias a la instalación flexible.
Más información
Comunicación inalámbrica

Sus ventajas

  • Fiabilidad y duración gracias al diseño con optimización de la temperatura
  • Costes de instalación y mantenimiento bajos, así como una interconexión flexible gracias a la comunicación inalámbrica
  • Disponibilidad permanente gracias a artículos estandarizados en múltiples versiones en stock
  • Compatible y personalizable gracias a la configuración según los deseos del cliente

Contacto


Foto de familia de los expertos en energía solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Estaremos encantados de ayudarle en su camino hacia un suministro de energía sostenible.
Personal de mantenimiento conversa en un parque solar con una tablet en la mano

Trabajo en colaboración

Phoenix Contact es un líder del sector a nivel mundial con sede en Alemania. El grupo empresarial es sinónimo de productos y soluciones innovadores para la electrificación, interconexión y automatización integrales de todos los sectores de la economía y las infraestructuras. Con estos innovadores productos y soluciones, preparamos el camino hacia un mundo sostenible y neutro desde el punto de vista climático. La amplia e innovadora cartera de productos le ofrece soluciones preparadas para el futuro. Una red global en más de 100 países garantiza la importante cercanía a su proyecto.

Preguntas frecuentes


Conversación entre dos personas en el parque solar
Personal de mantenimiento con una tablet en el parque solar
Una persona frente a pantallas con la biblioteca de software Solarworx
Armarios de control en el parque solar
Conversación entre dos personas en el parque solar

Garantizamos la proximidad a los clientes y socios mediante una red internacional de sociedades de distribución. En todas nuestras ubicaciones, los empleados viven la pasión por la tecnología y la innovación con el objetivo de impulsar un mundo sostenible para todos. Gracias a esta presencia de Phoenix Contact, nuestras DC Combiner Boxes están disponibles en todo el mundo y con rapidez.

Personal de mantenimiento con una tablet en el parque solar

La máxima disponibilidad de la planta se consigue registrando continuamente el estado de la instalación y midiendo las corrientes y tensiones de string. Esto puede reducir los tiempos de inactividad.

Una persona frente a pantallas con la biblioteca de software Solarworx

La comunicación RS-485 se utiliza para transferir los datos de los equipos de monitorización a un PLCnext Control central. La biblioteca Solarworx también ofrece bloques de función preprogramados para la lectura de los datos en el PLCnext Control. La biblioteca contiene bloques de función para distintos fabricantes de equipos de monitorización de strings compatibles.

Más información sobre la comunicación de inversores
Armarios de control en el parque solar

Las DC Combiner Boxes tienen varias interfaces. La integración en el conjunto del sistema es, por tanto, flexible. Nuestros expertos en la industria estarán encantados de asesorarle sobre todas las opciones.
Electrificación, interconexión, automatización: somos el socio clave para el acoplamiento de sectores. Más información sobre otras soluciones de Phoenix Contact para la monitorización y el control de su parque solar. Con soluciones inspiradoras para la gestión de la alimentación, el registro de datos, la adquisición de datos meteorológicos y otras facetas de la energía fotovoltaica, puede crear un suministro de energía sostenible.

Más información sobre nuestras soluciones para la energía solar
Armarios de control de un parque solar

¿Cómo se integran las DC Combiner Boxes en el parque solar?

Las DC Combiner Boxes tienen varias interfaces. La integración en el conjunto del sistema es, por tanto, flexible. Nuestros expertos en la industria estarán encantados de asesorarle sobre todas las opciones.
Electrificación, interconexión, automatización: somos el socio clave para el acoplamiento de sectores. Más información sobre otras soluciones de Phoenix Contact para la monitorización y el control de su parque solar. Con soluciones inspiradoras para la gestión de la alimentación, el registro de datos, la adquisición de datos meteorológicos y otras facetas de la energía fotovoltaica, puede crear un suministro de energía sostenible.

Productos


Visión general de los productos
¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Ir a la lista de productos
Fotografía de paisaje de un parque solar