The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Eficiencia energética sin parar la producción – Boehringer Ingelheim reduce el consumo gracias a análisis energéticos inteligentes

Instalación de llenado de medicamentos
Vista aérea de la fábrica y el edificio de Boehringer

Boehringer Ingelheim – Innovación y responsabilidad desde 1885

Boehringer Ingelheim es una de las principales empresas farmacéuticas del mundo basadas en la investigación. Desde su fundación en 1885, la empresa familiar ha perseguido el objetivo de lograr un verdadero progreso médico a través de la innovación – hoy y para las generaciones futuras. Más de 53 000 empleados trabajan en las divisiones de farmacéutica humana, salud animal y biofarmacéutica. Una preocupación central: la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos en todos los ámbitos de la empresa.

Fábrica de Boehringer Ingelheim

El alto consumo de energía cumple los estrictos requisitos de producción

Boehringer Ingelheim utiliza bombas de vacío especiales para realizar pruebas de estanqueidad en el proceso de producción de cartuchos de inhaladores. Las diez bombas, con una potencia total de 55 kW, provocaban un elevado consumo de energía, incluso en marcha en vacío. Al mismo tiempo, los requisitos normativos impedían modificar la instalación de pruebas existente o interrumpir la producción en curso. El objetivo: un análisis preciso de la demanda energética en condiciones reales – sin interferir en los procesos certificados.

Resultados de medición en Boehringer

Medición sin contacto

Junto con Phoenix Contact, Boehringer Ingelheim ha desarrollado una solución inteligente para la detección de energía sin contacto durante el funcionamiento:

  • Medición en tiempo real: los medidores de energía de la serie EMpro registran los datos de consumo actuales a través de bornas colocadas alrededor de los cables – sin necesidad de intervenir en la instalación eléctrica.
  • Evaluación de datos con PLCnext Technology: el análisis se realiza utilizando el dispositivo Edge EPC 1522 en combinación con el sistema de automatización abierto PLCnext Technology.
  • Integración perfecta: la solución se instaló por separado en el armario de control y utiliza la alimentación de 230 V existente – sin afectar al funcionamiento en curso.

La apertura del ecosistema PLCnext permite la integración flexible de tecnologías y protocolos existentes y futuros, como Modbus, NodeRed o MQTT.

Armario de control de Phoenix Contact con tecnología de pruebas y medición en Boehringer

Ventajas

  • 10 % de ahorro de energía gracias a la regulación inteligente del modo de espera después de 15 min.
  • No es necesario interrumpir la producción ni realizar cambios en la instalación de pruebas
  • Potenciales de optimización adicionales gracias a las fugas detectadas y las bombas sobredimensionadas
  • Sistema abierto y preparado para el futuro, fácil de ampliar e integrar nuevas herramientas
  • Un socio de proyecto fiable: Phoenix Contact convence por sus profundos conocimientos técnicos de la industria, la rápida implementación y la asociación cooperativa de igual a igual
Armario de control con tecnología de medición y seguridad de Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim en el camino hacia una producción sostenible

El análisis conjunto de la demanda energética permitió a Boehringer Ingelheim ahorrar directamente un 10 % de energía – e identificar otros potenciales para futuras optimizaciones. Lo más destacable: la solución se implantó sin interferir en los delicados procesos de producción y cumple todos los requisitos farmacéuticos. Con Phoenix Contact como socio y la apertura de PLCnext Technology, Boehringer Ingelheim se encuentra en una posición ideal para alcanzar con éxito sus ambiciosos objetivos de ahorro energético y reducción de CO₂ hasta 2030.

Contacto


Ihre Experten für die digitale Fabrik

Foto de grupo del equipo de expertos de la fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Estaremos encantados de ayudarle en el camino hacia una fábrica eficiente, sostenible y segura.

Productos