The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Insertos de contactos HEAVYCON Click-in

Ahorre mucho tiempo gracias a la instalación y el montaje sin herramientas. Donde antes se utilizaban tornillos, ahora simplemente se insertan.
Insertos de contactos HEAVYCON Click-in

Cómodo cableado sin herramientas

Los insertos de contactos HEAVYCON Click-in para conectores industriales aumentan la eficiencia durante el cableado. La Push-in Technology y el bloqueo Click-in garantizan un manejo extremadamente sencillo y una instalación segura. No necesita ninguna herramienta para la conexión de conductores ni para el montaje en la carcasa de conectores. Esto garantiza un importante ahorro de tiempo y es único en el mercado.

Sus ventajas

  • Ahorro significativo de tiempo: HEAVYCON Click-in se monta sin herramientas, simplemente encajando
  • Fácil instalación: los conductores rígidos o pretratados entran en contacto cómodamente mediante una fácil inserción por resorte con conexión push-in
  • Conexión PE sin esfuerzo: gracias a la Push-in Technology, puede cablear el conductor de tierra fácilmente y sin herramientas
  • Conexión enchufable fiable: los insertos de contactos HEAVYCON Click-in se encajan a prueba de golpes y vibraciones
  • Fácil integración: los insertos de contactos Click-in encajan en todas las carcasas de plástico y metal de las series HEAVYCON STANDARD y EVO
HEAVYCON Click-in para un montaje rápido con un sencillo bloqueo

Ahorro de tiempo durante el montaje gracias al bloqueo sencillo

Montaje más rápido

Con HEAVYCON Click-in puede montar insertos de contactos de forma sencilla, fiable y
sin herramientas en las carcasas de los conectores EVO y STANDARD. El bloqueo audible y perceptible confirma una instalación segura.

Conexión de conductores sencilla con HEAVYCON Click-in

Conexión de conductores sencilla con Push-in Technology

Conexión sencilla

La confección de los insertos de contactos HEAVYCON Click-in se realiza utilizando la tecnología push-in. Esto le ofrece una cómoda conexión del conductor sin necesidad de herramientas. El contacto de los conductores rígidos y pretratados puede realizarse de forma fácil y segura mediante una sencilla inserción por resorte.

Conexión PE segura con HEAVYCON Click-in

Conexión PE segura con Push-in Technology

Puesta a tierra fiable

La conexión PE con Push-in Technology permite el cableado sencillo y a prueba de golpes y vibraciones del conductor de tierra. La instalación se realiza sin herramientas con conexión directa, incluso desde el interior del armario de control.

Instalación completamente sin herramientas
Descubra los insertos de contactos Click-in

HEAVYCON Click-in ofrece un fácil manejo y un considerable ahorro de tiempo: los insertos de contactos con conexión push-in y bloqueo Click-in permiten, por primera vez, una instalación y un montaje sencillos y sin herramientas. Para ello no necesita destornillador.

Ir a los productos
Instalación completamente sin herramientas con HEAVYCON Click-in