The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Protección y suministro

Productos para la transmisión y distribución de energía

Phoenix Contact le ofrece soluciones innovadoras para todos los requisitos de distribución y transmisión de energía.
Descárguese el folleto "Transmisión y distribución de energía - Productos para su éxito".

Descargar ahora
Tecnología de control de una subestación

La tecnología de mando de las estaciones es imprescindible para el funcionamiento seguro y fiable de una subestación. Al alimentar estos equipos con seguridad contra fallos y, al mismo tiempo, protegerlos, una de las tareas importantes es la transmisión y distribución de energía. Para ello, ofrecemos fuentes de alimentación especiales para 24 V DC que se pueden estructurar de manera redundante, así como interruptores para protección de equipos compactos mediante los cuales cada función se puede proteger por separado. Nuestros dispositivos de protección y equipos de mando compactos son aptos para amplias gamas de funciones de medición, control y protección que se emplean en numerosas aplicaciones.

Interruptores electrónicos para protección de equipos

Protección efectiva del equipamiento

Proteja su equipamiento individualmente. Los interruptores para protección de equipos protegen sus equipos de forma fiable y garantizan así una disponibilidad alta y continua de la planta.

Fuente de alimentación QUINT 4

Máxima disponibilidad

Garantice una fuente de alimentación redundante de los equipos electrónicos en la subestación con fuentes de alimentación de la tecnología más puntera.

Dispositivos de protección y equipos de mando para redes de clientes y de distribución

Protección completa para redes eléctricas

Gracias a las numerosas funciones de protección, nuestros innovadores dispositivos de protección y equipos de mando resultan ideales para las redes de distribución y de clientes. Los equipos destacan por un funcionamiento estable a largo plazo y que no requiere mantenimiento. Las pantallas de alta resolución y las numerosas teclas de función contribuyen a la sencillez del manejo.

Fuente de alimentación auxiliar redundante en la subestación

Fuente de alimentación auxiliar redundante en la subestación

En las subestaciones, la prioridad absoluta es la plena disponibilidad de la planta. Los fallos en las partes de la instalación o en los componentes individuales pueden generar grandes gastos. Los sistemas redundantes ayudan a evitar estos fallos y garantizan la máxima disponibilidad de la subestación. En una fuente de alimentación auxiliar redundante, funcionan en paralelo en el lado primario dos fuentes de alimentación, de manera que, en caso de fallo de una fuente de alimentación, la segunda asume completamente la carga. Para alimentar varios armarios de control con una tensión segura de 24 V DC, estos se deben conectar en red con un cable anular (-X1, -X2). Los cables anulares de este tipo se montan in situ de forma sencilla y segura con nuestras bornas enchufables con conexión push-in o por tornillo. Para que un cortocircuito en una fuente de alimentación defectuosa (-G1, -G2) o en los tramos de cables no provoque una interrupción en la tensión de alimentación del consumidor, se desacoplan las fuentes de alimentación mediante dos módulos/diodos de redundancia (-G10, -G11). Así, la necesidad total de corriente de las cargas conectadas puede ser asumida por solo uno de los módulos en todos los estados de funcionamiento. Nuestras bornas PTFIX (-X10, -X11) con ahorro de espacio se encargan de la distribución sencilla de la tensión en el armario de control. Los interruptores para protección de equipos integrados protegen los equipos y permiten una desconexión específica en caso de fallo (-F10, -F11, -F12). Esto garantiza la máxima disponibilidad de la planta.