Convertidores de medios para redes Ethernet Comunicación segura a través de fibra óptica
Para obtener una alta inmunidad a interferencias y elevados alcances de transmisión en aplicaciones industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a cable de fibra óptica. Según el equipo y el cable, salvan distancias de hasta 80 km a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s.
Elija entre la gama de funciones adecuada para su aplicación y diversas interfaces de fibra de vidrio. Los exclusivos accesorios de montaje también ofrecen opciones de instalación especialmente flexibles.
Sus ventajas
- Amplia gama de productos para cualquier aplicación
- Comunicación Gigabit: ideal para aplicaciones con una alta tasa de transferencia de datos
- Diseño compacto e instalación flexible
- Tiempo de latencia bajo para aplicaciones con protocolos en tiempo real
- Alimentación de tensión redundante
Convertidores de medios para redes Ethernet
La familia de productos: convertidores de medios para todas las aplicaciones
La amplia gama de convertidores de medios ultramodernos se divide en tres series de productos:
Serie MC 1000: los convertidores de medios Ethernet de esta clase se han diseñado para aplicaciones con requisitos básicos. Le ofrecen una integración sencilla y rentable de la tecnología de fibra óptica en sus redes Ethernet industriales.
Serie MC 1000T: estos convertidores de medios cumplen los requisitos avanzados de las aplicaciones en entornos industriales exigentes. Los equipos constan de una carcasa metálica y cuentan, entre otras cosas, con un rango de temperatura ampliado y una fuente de alimentación redundante. La homologación adicional de DNV permite su uso en la construcción naval.
Serie MC 1000E: los convertidores de medios de esta categoría son adecuados para aplicaciones con requisitos de homologación especiales. Entre ellos se incluyen las zonas Ex y las aplicaciones de suministro y distribución de energía. Gracias al paquete de homologaciones con IECEx, ATEX, UL HazLoc, así como IEC 61850 e IEEE 1613, los equipos están preparados para su uso en todo el mundo.
Consecución de tiempos de latencia cortos
Convertidores de medios para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo
Los equipos de las series MC 1000, MC 1000T y MC 1000E disponen de una conmutación automática entre el modo operativo estándar Store and Forward con Autonegotiation y el modo operativo Cut Through. De esta forma, se consiguen tiempos de retardo muy cortos (latencias). Con ello, estos equipos resultan ideales para aplicaciones con protocolos Ethernet críticos en cuanto al tiempo, como PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT o Sercos lll.
Ahorro de costes gracias a la transmisión de fibra única
Convertidores de medios para transmisión de fibra única
Los convertidores de medios con interfaz WDM permiten una conexión de fibra óptica de dúplex completo con un solo cable de fibra óptica. Estos equipos son perfectos para aplicaciones giratorias con anillos colectores ópticos, p. ej. en aerogeneradores. Aquí conecta el buje giratorio y la góndola del motor. Con los convertidores de medios WDM ahora es posible conectar los anillos colectores ópticos con solo una fibra. Son mucho más económicos que los anillos colectores con más fibras. Las fibras de los cables de fibra óptica también pueden ahorrarse en la transmisión sin anillo colector óptico. Esto permite tender más tramos de comunicación en el mismo cable de fibra óptica.
El montaje flexible ahorra espacio en el armario de control
Instalación flexible y puesta en servicio sencilla
Mediante un accesorio de montaje exclusivo podrá montar los convertidores de medios Ethernet de forma plana sobre el carril DIN. De esta forma, los equipos también pueden utilizarse en armarios de control pequeños o planos con poco espacio. La dirección de salida de las conexiones puede elegirla a voluntad.
Además, los convertidores de medios son Plug and Play y no necesitan configuración. Un único conmutador DIP permite activar la función Link Fault Pass Through según sea necesario. Esto hace que los equipos sean fáciles de manejar y sencillos de instalar para cualquier usuario. Los LED de estado en el lado frontal y lateral ofrecen además información básica sobre los estados de conexión de un vistazo. Esto permite diagnosticar rápidamente una interrupción de la conexión, p. ej., debido a un cable defectuoso. Simplemente desembalar, conectar y utilizar.
La familia de convertidores de medios Ethernet de un vistazo
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Convertidores de medios MC 1000 | Convertidores de medios MC 1000T | Convertidores de medios MC 1000E | |
| Puertos de cable de fibra óptica | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| Rango de temperatura | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
| Alcance | Hasta 20 km, variantes SFP en función del módulo | Hasta 40 km, variantes SFP en función del módulo | Hasta 40 km, variantes SFP en función del módulo |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s (en función del equipo) | 10/100/1000 MBit/s (en función del equipo) | 10/100/1000 MBit/s (en función del equipo) |
| Alimentación de tensión | 24 V DC | 24/48 V DC, redundante | 24/48 V DC, redundante |
| Contacto de alarma | No | Sí | Sí |
| Carcasa | Plástico | Metal | Metal |
| Link Fault Pass Through | Mediante conmutador DIP | Mediante conmutador DIP | Mediante conmutador DIP |
| Modo operativo | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through |
| Homologación | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |