Bornas de alta potencia PTPOWER 185

Bornas de alta potencia PTPOWER 185

Bornas de alta potencia PTPOWER 185

Conexión fácil y sencilla, ahora también para conductores grandes. Con la borna de alta potencia PTPOWER 185 con conexión push-in pueden contactarse y enchufarse directamente conductores de hasta 185 mm² – sin abertura manual del punto de embornaje.

Bornas de actuadores/sensores PTIO

Bornas de actuadores/sensores PTIO

Para realizar un cableado de actuadores y detectores de tres conductores que ahorre tiempo y espacio con un ancho de borna de solo 3,5 mm. A pesar de su poca anchura, las bornas ofrecen un manejo sencillo gracias a la conexión push-in, las posibilidades de comprobación en cada punto de embornaje y las posibilidades de rotulación grande y legible.