Factoryline Bluetooth EPA El puente inalámbrico Ethernet robusto. El adaptador para puerto Ethernet Bluetooth FL EPA 2 conecta de forma inalámbrica módulos de automatización aptos para Ethernet con la red de control. En un adaptador para puerto Ethernet compacto y robusto, el módulo inalámbrico y una antena ya están integrados. La solución completa IP65 se instala directamente en campo y se conecta fácilmente al equipo de automatización mediante un cable Ethernet y tecnología de conexión M12. Esto significa para usted una integración sencilla en su aplicación.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Instalación sencilla en campo

Instalación rápida y sencilla

El adaptador para puerto Ethernet es una solución sencilla para conseguir que equipos de automatización industriales individuales con conexión Ethernet sean aptos para WLAN rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.

Sus ventajas:

  • Módulo IP65 compacto con antena integrada
  • Conexiones M12 para Ethernet y tensión
  • Fácil montaje en campo
Módulos EPA con el logotipo de Profinet

Bluetooth: la tecnología inalámbrica fiable para la industria

Transmisión de datos especialmente fiable y robusta

Los módulos EPA han sido desarrollados para la comunicación fiable y sin interferencias de señales de control, p. ej. mediante PROFINET. Una de las ventajas de la tecnología Bluetooth utilizada es su comunicación inalámbrica extremadamente robusta, que también funciona de forma especialmente fiable bajo condiciones industriales adversas.

El módulo EPA se maneja mediante el botón MODE

Configuración sencilla gracias al botón MODE

Creación sencilla y segura gracias a la configuración automática

Con el botón MODE pueden crearse rápida y fácilmente redes punto a punto y pequeñas seguras sin necesidad de configuración. Como alternativa, también es posible una cómoda configuración a través del navegador web.

Servicio paralelo sin interferencias con WLAN

Los módulos Bluetooth EPA permiten un servicio paralelo sin interferencias con otros sistemas WLAN gracias al uso eficiente de huecos de frecuencia. Además del mecanismo de coexistencia automático de Bluetooth, los módulos EPA ofrecen:

  • Low Emission Mode, para emisiones de interferencias bajas al establecer la conexión
  • Black Channel Listing permite configurar hasta tres canales WLAN cuyos rangos de frecuencia no son utilizados por el módulo EPA
Representación de la coexistencia de redes Bluetooth y WLAN

Coexistencia perfecta con las redes WLAN gracias al Low Emission Mode y Black Channel Listing

Campos de aplicación típicos del adaptador para puerto Ethernet

Impresora
Planta de tratamiento de aguas residuales
Grúa
Sistemas de máquinas móviles
Impresora

Con dos módulos EPA puede realizarse rápida y fácilmente un puente inalámbrico PROFINET robusto a sistemas de máquinas rotatorios o móviles.

Planta de tratamiento de aguas residuales

Con los módulos EPA puede llevarse a cabo fácilmente una comunicación Ethernet fiable en plantas de tratamiento de aguas residuales a los rascadores de puente.

Grúa

Comunicación de mando sin interferencias y segura a y entre grúas, p. ej. para el control tándem.

Sistemas de máquinas móviles

Comunicación rentable y sin desgaste en piezas de máquinas e instalaciones que se mueven constantemente.

FL EPA

Visión general:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Interfaces inalámbricas Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth Bluetooth
Estándares Bluetooth Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado)
Perfiles Bluetooth compatibles PAN (Panu y NAP) PAN (Panu y NAP) PAN (Panu y NAP, 1 dispositivo)
Tasa de datos máx. (bruto) 3 MBit/s 3 MBit/s 3 MBit/s
Número de conexiones (clientes) Hasta 7 Hasta 7 1
Número de antenas 2 (internas) 1 conexión RSMA (externa) 1 (interna)
Potencia de envío máxima 14 dBm (incl. antenas) 11 dBm (en el puerto de antena) 14 dBm (incl. antenas)
Alcance típico En exteriores hasta 250 m, en naves hasta 100 m En función de la antena En exteriores hasta 250 m, en naves hasta 100 m
Índice de protección en estado montado IP65 IP65 IP65
Temperatura ambiente (funcionamiento) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Alimentación de tensión 9 V DC … 30 V DC, máx. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, máx. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, máx. 0,9 W
Ir directamente al producto Ir directamente al producto Ir directamente al producto