RBO 5 - Bolzenanschlussklemme
3058059

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Breite 13 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen
Montage auf Normtragschienen
Isoliersteg-Schaltbrücke für schaltbare Querverbindungen
Brückenschacht zur Potenzialverteilung mit Standard-Schraubbrücken