UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Durchgangsklemme
3002102

Durchgangsklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 12 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte