EM-ETH-GATEWAY-IFS
-
Datenschnittstelle
2901988
Gateway für die Anbindung von bis zu 32 Interface-Systemteilnehmern über EtherNet/IP™ an eine übergeordnete Steuerung. Die Interface-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Gateways/Proxies |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 85 mA (plus Laststrom der Ausgänge) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz |
Digital | |
Anzahl | 8 |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC ±20 % |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz |
Digital: Schaltausgänge | |
Anzahl | 4 |
Restspannung | 1 V |
Schaltspannung maximal | 23 V DC (US - URest des Ausgangs) |
Schaltstrom maximal | 500 mA |
Schutzbeschaltung | Parallelverpolschutz, Sicherung beachten (Absicherung mit max. 8 A F-Sicherung) |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Programmieranschluss | |
Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 12 |
INTERFACE-System | |
Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 5 |
Ethernet/IP™ | |
Anschlussart | RJ45 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP™ |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Übertragungsrate | 10 MBit/s |
100 MBit/s | |
Daten: Serviceschnittstelle | |
Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 12 |
Daten: Gerätebus | |
Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 5 |
Übertragungsrate | 76,8 kBit/s |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 107,8 mm |
Tiefe | 113,8 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -35 °C ... 80 °C |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2901988 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7712 |
GTIN | 4046356641937 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165,69 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 194,2 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 43e371fd-458f-417c-a5f0-1e6c94c90ec8 |
Kompatible Produkte
-
IFS-CONFSTICK-L - Speicherbaustein 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Erweiterungsmodul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Steckerteil 1784729
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg