ILC 370 ETH 2TX-IB - Steuerung
2876999

Inline-Controller mit Ethernet-Schnittstellen zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Integrierter Webserver zur Visualisierung mit WebVisit
Vollwertiger Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)
FTP-Server
Flash File-System
Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.