MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
-
Ausgangstrennverstärker
2865405
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale eigensicher zu einer Bürde (I/P-Umformer, Regelventile, Anzeigen) im Ex-Bereich. Leitungsbrucherkennung, SIL 2 nach IEC 61508. Ersatzartikel: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I.
Produktdetails
| Anwendung | Analog OUT |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signalübertragungsverhalten | In = Out |
| Sprungantwort (10-90%) | < 140 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Eingang | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Stromaufnahme maximal | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Verlustleistung | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Eingangsimpedanz | > 100 kΩ (wenn Leitungsfehler vorliegt) |
| Spannungsabfall | 5,4 V (20 mA) |
| Signal: Strom | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (eigensicher) |
| 4 mA ... 20 mA (eigensicher) | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,7 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 92 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 633 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC (125 V DC) |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 85 nF |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 663 nF |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| HART-Funktion | ja |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,5 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx BVS 08.0025 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
| Zertifikat | IECEx BVS 08.0025 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Kennzeichnung | [Ex ia] IIC/IIB |
| Zertifikat | 17-KA4BO-0413X |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2865405 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1212 |
| GTIN | 4046356160421 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 175,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 139,3 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Leitungsfehlererkennung (LFD)
Galvanische 3-Wege-Trennung
Ausgang: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology), mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
Bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale
Eingang: 0/4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg