MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
Eingangstrennverstärker
2864150
3-Wege-Trennverstärker zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 58 mW |
| 184,3 mW | |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | 3,2 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| < 0,4 % (ohne Abgleich) | |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010 |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme maximal | < 19 mA (Stromausgang, bei 24 V DC inkl. Last) |
| < 9 mA (Spannungsausgang, bei 24 V DC inkl. Last) | |
| Leistungsaufnahme (I-Ausgang) | < 450 mW (Stromausgang) |
| Leistungsaufnahme (U-Ausgang) | < 200 mW (Spannungsausgang) |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 100 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | ca. 12,5 V |
| Leerlaufspannung | ca. 12,5 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 28 mA |
| Kurzschlussstrom | ca. 22 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω (bei 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
| < 20 mVSS (an 10 kΩ) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 101,2 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2864150 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1131 |
| GTIN | 4017918956615 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 87,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 77,7 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1a98fd1f-71dd-4573-b9dc-118019669a52 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,18 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulträger 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulträger 2902933
-
MINI MCR DKL - Klarsichtdeckel 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Beschriftungsschild 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Einspeiseklemme 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Mittels DIP-Schalter bis zu 36 Signalkombinationen konfigurierbar
Geringe Leistungsaufnahme
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg