FBSK 4-7,5
-
Steckbrücke
1928369
Brücke, vollisoliert, 7,5 mm Raster, 4-polig
Produktdetails
| Produktfamilie | FBSK |
| Produktlinie | COMBICON Terminals Special |
| Polzahl | 4 |
| Rastermaß | 7,5 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Potenziale | 4 |
| Rastermaß | 7,5 mm |
| Materialangaben - Kontakt | |
| Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Materialangaben - Gehäuse | |
| Farbe (Gehäuse) | rot (3001) |
| Isolierstoff | PA |
| Isolierstoffgruppe | I |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Anschluss 1 | |
| Isolierstoff | PA |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Artikelnummer | 1928369 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AA |
| Produktschlüssel | AARZFD |
| GTIN | 4017918606596 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,08 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,01 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,064 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Leiterplattenklemme 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Leiterplattenklemme 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Leiterplattenklemme 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Leiterplattenklemme 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Leiterplattenklemme 1760646
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Leiterplattenklemme 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Leiterplattenklemme 1907542
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg