PTS-5,08 - Leiterplattenklemme
1876521

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 0 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: PTS, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Farblich abgesetzte Trennstecker zur einfachen Stromkreisunterbrechung
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen