IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40029149Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
Wanddurchführung, Anschlussart: Einzeladern (angeschweißt), Polzahl: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, ohne QUICKON-Mutter, Kodierung: kodiert, 2,5 mm2, Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |