- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands dank Push-in-Klemmen mit Frontanschlusstechnik
- Platzersparnis von bis zu 60 %, dank einer Baubreite von 19 mm
- Plug-and-Play-Anbindung an die Remote-I/O- und Feldebene mit umfangreichem Portfolio für Systemverkabelungen
Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Push-in Federkraftanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 25). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung.