Die hochmodulare Steuerungsfamilie der Inline Controller von Phoenix Contact ist mit dem ILC 370 PN 2TX-IB/M um eine leistungsfähige Kompaktsteuerung mit GL-Zulassung ergänzt worden. Mit dieser Steuerung wird der Anwendungsbereich der Inline-Controller bis zu mittleren Applikationen erweitert. Durch die direkte Integration in das Automatisierungssystem Inline kann die Kompaktsteuerung hochmodular an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Über seine integrierten Ethernet-Schnittstellen lässt sie sich mit der Automatisierungssoftware PC Worx nach IEC 61131 parametrieren und programmieren, tauscht parallel Daten mit OPC-Servern aus und kommuniziert mit TCP/IP-fähigen Teilnehmern.
Die Steuerungsfamilie der Inline Controller deckt ein breites Leistungsspektrum ab. Von der Einstiegsvariante bis zur High End-Steuerung kann der Anwender die für seine Applikation passende Steuerung finden. In dem Portfolio kann er zwischen Steuerungen mit unterschiedlicher Rechenleistung, mit oder ohne PROFINET-Controller und mit oder ohne GL-Zulassung wählen.
ILC 370 ETH 2TX-IB/M
-
Controller
2985327
Inline-Controller mit Ethernet-Schnittstellen zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld, GL-Zulassung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads