Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M - Initiatoren-/Aktorenklemme
3209154

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Obere Etage zur Signalverdrahtung