Widerstandsnetzwerk 10 kΩ parallel, 1 kΩ in Reihe zur Überwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern. Leitungsfehlerüberwachung über Trennschaltverstärkern oder digitalen Eingängen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter
Das Widerstandsnetzwerk dient Ihnen zur Leitungsfehlerüberwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern durch Trennschaltverstärker oder digitale Eingänge nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Profitieren Sie von einfachem Handling und kompakter Bauform.
Widerstandsnetzwerk 10 kΩ parallel, 1,5 kΩ in Reihe zur Überwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern. Leitungsfehlerüberwachung über Trennschaltverstärkern oder digitalen Eingängen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Widerstandsnetzwerk 22 kΩ parallel, 620 Ω in Reihe zur Überwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern. Leitungsfehlerüberwachung über Trennschaltverstärkern oder digitalen Eingängen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Widerstandsnetzwerk 22 kΩ parallel, 680 Ω in Reihe zur Überwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern. Leitungsfehlerüberwachung über Trennschaltverstärkern oder digitalen Eingängen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Ihre Vorteile
- Einfache Befähigung potenzialfreier Kontakte und Näherungsinitiatoren zur Durchführung einer Leitungsfehlerüberwachung
- Kompatibel mit Trennschaltverstärkern und digitalen Eingangsbaugruppen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6
- Besonders platzsparend: Integration in Transmitteranschlussräume möglich
- Einfache Verdrahtung mit komfortabler Push-in Technology
Neuheiten
Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter
Für die Leitungsfehlerüberwachung
Das Widerstandsnetzwerk dient Ihnen zur Leitungsfehlerüberwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern durch Trennschaltverstärker oder digitale Eingänge nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Profitieren Sie vom einfachen Handling und der kompakten Bauform.
Hauptmerkmale
- Kompakte Bauform: (B x H x T) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
- Widerstandswerte (parallel / Reihe): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
- IP20, mit Zubehör bis IP67
Ihre Vorteile
- Einfache Befähigung potenzialfreier Kontakte und Näherungsinitiatoren zur Durchführung einer Leitungsfehlerüberwachung
- Kompatibel mit Trennschaltverstärkern und digitalen Eingangsbaugruppen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6
- Besonders platzsparend: Integration in Transmitteranschlussräume möglich
- Einfache Verdrahtung mit komfortabler Push-in Technology
Verbesserung der Sicherheit durch Leitungsfehlerüberwachung
Das Widerstandsnetzwerk ermöglicht Ihnen die einfache Befähigung potenzialfreier Kontakte und Näherungsschalter zur Leitungsfehlerüberwachung in Kombination mit Eingangsbaugruppen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Die Leitungsfehlerüberwachung ist in Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen unerlässlich.
Dank der Push-in Technology integrieren Sie das Produkt schnell, flexibel und einfach in bestehende Verkabelungen. Das schlanke Gehäuse ermöglicht eine flexible Installation, selbst in beengten Bereichen wie Kabelkanälen oder kleinen Transmittergehäusen.
Durch die Simple Apparatus-Erklärung für einfache Betriebsmittel, die keine Zündquelle darstellen, ist das Widerstandsnetzwerk auch für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet.
Nutzen Sie diese praktische und effiziente Lösung für die Nachrüstung und Verbesserung der Sicherheit in Ihren industriellen Anwendungen.