Matlab Simulink® ist eine Software-Umgebung der Firma The MathWorks Inc., die zur grafischen Modellierung, Simulation, Entwicklung und Implementierung dynamischer Systeme und Regelalgorithmen dient. Im Zusammenhang mit PLCnext Technology ermöglicht Simulink Ingenieurinnen und Ingenieuren die Erstellung anspruchsvoller Automatisierungslogik, ohne klassische SPS-Programmierung vornehmen zu müssen. Mit dem PLCnext Target for Simulink lassen sich Modelle direkt in IEC-61131-3-konforme Funktionsbausteine oder PLCnext Engineer-Programme übersetzen und auf PLCnext Control ausführen. Diese nahtlose Integration schlägt die Brücke zwischen modellbasierter Entwicklung und industrieller Automatisierung. Somit wird die Entwicklung optimiert, Fehler reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt.
Sicherheitssteuerung (PROFINET), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prozessor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).