cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20260507| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 250 V | 15 A | 26 - 14 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20260507| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 250 V | 15 A | 26 - 14 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20260507| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| G | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||