Die CCC-Kennzeichnung auf dem Produkt ist nur bei Produkten vorhanden, die von Phoenix Contact China bezogen wurden.
TMC 81B 13A
-
Leistungsschalter
2907489
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 1-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 13 A
Kennlinie
Nennstrom
Polzahl
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 320373TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 50531587CCC
Zulassungs-ID: 2024010307673885Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung