Die CCC-Kennzeichnung auf dem Produkt ist nur bei Produkten vorhanden, die von Phoenix Contact China bezogen wurden.
TMC 73C 25A
-
Leistungsschalter
1020029
Leistungsschalter, 3-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 25 A
Kennlinie
Nennstrom
Polzahl
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 140459TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 50531587CCC
Zulassungs-ID: 2024010307673885Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung