CAC-MSTBC1809792/D - Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder
1084569

Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Verbindungsleitung mit 2 Leiterplattensteckern, Bemessungsstrom: 12 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,1 ... 3,0 m), Kopf 1: 8-polig , Farbe: schwarz, Kabeltyp:Einzellitze, PVC, 16 AWG, schwarz, Kopf 2: 8-polig, Farbe: schwarz, Kabeltyp:Einzellitze, PVC, 14 AWG, schwarz, Einzellitze, PVC, 16 AWG, schwarz

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Zulassung nach UL-Standard "Wiring Harness Traceability Program"