Kabelverschraubungen und Kabeldurchführung

Kabeleinführungssystem und Kabelverschraubungen

Der Einsatz von Kabelverschraubungen garantiert eine besonders zuverlässige und robuste Durchführung einzelner Kabel in den Schaltschrank. Für die platzsparende Kabeldurchführung von mehreren konfektionierten und unkonfektionierten Leitungen bietet Ihnen das Kabeldurchführungssystem CES zudem eine übersichtliche und kostensparende Lösung. Wählen Sie zwischen kombinierbaren Modulen oder Kabeldurchführungsplatten.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis am Schaltschrank durch Verlagerung der Steckverbindung in den Innenraum
  • Einfache Handhabung: kein spezielles Werkzeug notwendig
  • Hohe Sicherheit dank robuster und ölbeständiger Ausführungen
  • Zuverlässige Dichtigkeit und Zugentlastung
  • Umfangreiches Produktprogramm – Ausführungen für verschiedene Anwendungsfälle
Kabeleinführungssystem CES

Konfigurator für das Kabeleinführungssystem CES

Stellen Sie Ihr individuelles Kabeleinführungssystem mit dem CES-Konfigurator zusammen. Kombinieren Sie Kabeltüllen aus unserem großen Programm für Rund- oder AS-Interface-Leitungen und ergänzen Sie Ihre Lösung mit passendem Zubehör.

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen

Eine besonders zuverlässige und robuste Schaltschrankeinführung einzelner Kabel bieten Kabelverschraubungen. Das breite Angebot umfasst Produkte verschiedener Materialien und Bauarten. Hohe Zugentlastungskräfte, eine sichere Abdichtung sowie vibrationsfeste Kunststoffverschraubungen garantieren die Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen. Mit Varianten für den Ex-Bereich oder den EMV-gerechten Einsatz erfüllt Phoenix Contact die Anforderungen zahlreicher Anwendungssituationen.

Standardkabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
EMV-Kabelverschraubungen
Gewinde Kabelverschraubungen
Teilbare Dichtung Kabelverschraubung
IP-Schutzprüfung Kabelverschraubungen
Standardkabelverschraubungen

Unsere Standardkabelverschraubungen sind erhältlich als Polyamid- und Messingvarianten. Die Kunststoffversionen sind besonders montagefreundlich und universell einsetzbar, während sich die Metallverschraubungen durch enorme Temperaturbeständigkeit auszeichnen. Zum Produktprogramm gehören Halbverschraubungen mit Zwiebeldichtring für Gehäuse mit Verschraubungsstutzen sowie Vollverschraubungen für Gehäuse mit Gewinde.

  • Kunststoff-Kabelverschraubungen aus Polyamid mit integrierter Zugentlastung in Schutzart IP68, mit metrischem, Pg- oder NPT-Gewinde
  • Messingkabelverschraubungen, vernickelt mit integrierter Zugentlastung in Schutzart IP68/IP69K, mit metrischem, Pg- oder NPT-Gewinde

Ex-Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen für Ex-Anwendungen bieten Ihnen besonders hohe Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen. Für den zuverlässigen Betrieb sind Versionen für armierte und unarmierte Kabel in den Zündschutzarten druckfeste Kapselung (Typ „d“), erhöhte Sicherheit (Typ „e“) und Schwadensicherheit (Typ „nR“) erhältlich. Die Kabelverschraubungen sind nach den internationalen Normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) zugelassen und bieten die Schutzarten IP66/IP67 und IP68.

  • Messing, für armierte Kabel für Sicherheitstyp „e“, für unarmierte Kabel für die Sicherheitstypen „d“, „e“ und „nR“
  • Edelstahl, für armierte und unarmierte Kabel für die Sicherheitstypen „d“, „e“ und „nR“
  • Mit umweltfreundlichen Dichtungen aus thermoplastischem Elastomer (LSF)
  • Verschlussschrauben und Druckausgleich für alle Versionen

EMV-Kabelverschraubungen

Für geschirmte Leitungen sind zuverlässige EMV-Kabelverschraubungen aus Messing mit elastischen Schirmkontaktfedern für eine einfache Konfektionierung erhältlich. Hochleitfähige Lamellen bieten dabei eine zuverlässige Verbindung mit geringem ohmschem und induktivem Widerstand zwischen Leitungsschirm und Steckverbindergehäuse oder Schaltschrankwand.

  • EMV-Kabelverschraubungen aus Messing, vernickelt mit integrierter Zugentlastung in Schutzart IP68, mit metrischem oder Pg-Gewinde

Gewinde Kabelverschraubungen

Die Kabelverschraubungen sind erhältlich mit metrischen Gewinden in den Größen von M12 bis M63. Zusätzlich sind Pg- und selbstdichtende NPT-Gewinde verfügbar.

Teilbare Dichtung Kabelverschraubung

Kabelverschraubungen mit geschlitzter oder zweiteiliger Dichtung ermöglichen die einfache und dichte Einführung von vorkonfektionierten Leitungen.

IP-Schutzprüfung Kabelverschraubungen

Dichtungen aus Chloropren und O-Ringe aus NBR sorgen mit Schutzklasse IP68 (z. T. IP69K) für eine optimale Abdichtung am Gehäuse.

Modulares Kabeleinführungssystem

Kabeleinführungssystem CES modular

Modulares Kabeleinführungssystem

Mit dem Kabeleinführungssystem CES modular lassen sich Kabel übersichtlich und systematisch in den Schaltschrank einführen. Über flexibel kombinierbare Kabeltüllen können sowohl konfektionierte als auch unkonfektionierte Leitungen schnell montiert oder ausgetauscht werden. Das Kabeldurchführungssystem ermöglicht ein sicheres Abdichten und Zugentlasten nach DIN EN 50262. Die Kabeltüllen sind in vielfältigen Formen und Durchmessern erhältlich. Sie sind besonders robust, trotzen auch extremen Umwelteinflüssen und dichten mit Schutzklasse IP54 zuverlässig ab.

Kabeleinführungssytem Dichtrahmen
Montage Kabeleinführungssystem
Bügel- und Schraubverriegelung Kabeleinführungssystem
Tüllen Kabeleinführungssystem
Robuste Kabeltüllen Kabeleinführungssystem
Kabeleinführung von Industriesteckverbindern
Kabeleinführungssytem Dichtrahmen

Die teilbaren Dichtrahmen ermöglichen ein sicheres Abdichten und Zugentlasten vorkonfektionierter Leitungen nach DIN EN 50262. Die Steckverbinder werden dazu einfach durch die Wandausschnitte geführt.

Montage Kabeleinführungssystem

Die CES-Dichtrahmen lassen sich direkt auf Standardwandausschnitte für Industriesteckverbinder montieren. Aufschnapprahmen vereinfachen die Installation vor Ort.

Bügel- und Schraubverriegelung Kabeleinführungssystem

Wählen Sie zwischen teilbaren Dichtrahmen mit Schraub- oder Bügelverriegelung. Die Bügelverriegelung ist werkzeuglos und damit besonders einfach und schnell auch an schwer zugänglichen Stellen montierbar.

Tüllen Kabeleinführungssystem

Mit den geschlitzten Tüllen können Sie bereits konfektionierte Kabel einfach eingelegen und montieren – auch nachträglich. Zusätzlich sind flexibel zuschneidbare Konustüllen erhältlich, die unterschiedliche Kabeldurchmesser bis zu Schutzart IP65 abdichten.

Robuste Kabeltüllen Kabeleinführungssystem

Die grauen, thermoplastischen Kunststofftüllen zeichnen sich durch ein geringes Brandverhalten gemäß UL 94 V0 aus und sind säure- und laugenbeständig. Die schwarzen Gummitüllen aus NBR sind beständig gegen Kraftstoffe, Öle und Fette und bewahren ihre Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen.

Kabeleinführung von Industriesteckverbindern

Eine Verbreiterung der Standard-Rittal-Ausschnitte von 35 mm auf 51 mm ermöglicht es, auch die rechteckigen Industriesteckverbinder HEAVYCON durch Montagewände zu führen und abzudichten.

Kabeldurchführungsplatte für die Schaltschrankwand

Kabeldurchführungsplatte für die Schaltschrankwand

Kabeldurchführungsplatten für unkonfektionierte Leitungen

CES Multigates sind metallverstärkte Platten für die Kabeldurchführung. Die Kabeldurchführungsplatten bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Leitungen mit einer hohen Dichtigkeit durch eine Schaltschrankwand zu führen. Mit CES Multigates können Sie bis zu 37 unkonfektionierte Kabel über ein einziges Element strukturiert in den Schaltschrank einführen. Die Kabeldurchführungsplatten sind auch für Außenanwendungen geeignet.

Abschneiden Kabeltüllen CES Multigates
Multigate doppelte Membrandichtung
Platz sparen mit CES Multigates
CES Multigates am Schaltkasten
Flexible Verwendung von CES Mulitgates
Multigates für extreme Bedingungen
Abschneiden Kabeltüllen CES Multigates

Um unkonfektionierte Kabel in den Schaltschrank einzuführen, genügt es, die Kabeltüllen der CES Multigates im richtigen Durchmesser aufzuschneiden.

Multigate doppelte Membrandichtung

Die doppelte Membrandichtung schützt Ihre Installation bis zu Schutzart IP66/67. Die metallverstärkten Platten sind auch bei Außenanwendungen zuverlässig dicht.

Platz sparen mit CES Multigates

CES Multigates bieten eine platzsparende Durchführung für bis zu 37 Kabel über eine einzige Platte. Die Öffnungen sind strukturiert platziert und sorgen so für eine geordnete Kabeleinführung.

CES Multigates am Schaltkasten

CES Multigates ermöglichen eine hohe Flexibilität, da sie für Kabelgrößen von 5 bis 60 mm Durchmesser variabel einsetzbar sind und so einen großen Anwendungsbereich abdecken.

Flexible Verwendung von CES Mulitgates

In Kombination mit einer Modulplatte können Sie CES Multigates nicht nur in der Schaltschrankwand, sondern auch auf dem Schaltschrankboden montieren.

Multigates für extreme Bedingungen

Die Platten sind flammwidrig (Brennbarkeitsklasse V0, UL 94), ölbeständig (schwarzes Material) und einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +100 °C.

Produktbroschüre
Schaltschrankzubehör

Entdecken Sie in der Produktbroschüre die Produktvielfalt des Schaltschrankzubehörs. Das Zubehör sorgt für Schutz und Ordnung im und um den Schaltschrank. Des Weiteren unterstützen Steckdosen und Service-Interfaces bei der einfachen Wartung, dem Service und der Diagnose.

Broschüre herunterladen
Schaltschrank mit diversem Schaltschrankzubehör