Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-4
-
Infrastruktur-Ladedose
1822665
CHARX connect modular, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), IEC 62196-2
Produktdetails
Produkttyp | Infrastruktur-Ladedose |
Produktfamilie | CHARX connect modular |
Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern | |
Bauform (Infrastruktur-Ladedose) | eckig |
Bauform (Schutzkappe) | rund |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Kundenvariationen | Auf Anfrage |
Ladeleistung und -strom (AC-Laden (3-phasig)) | |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Ladestrom | max. 32 A AC (3-phasig) |
Ladeleistung | max. 26,6 kW (3-phasig) |
Ladeleistungsklasse | max. 22 kW (32 A, 3-phasig) |
Bemessungsspannung | 480 V |
Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Stiftkontakt |
Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
Bemessungsstrom | max. 32 A (Die Infrastruktur-Ladedose ist sowohl für 1-phasiges, als auch für 3-phasiges Laden mit Ladeströmen bis zu 32 A ausgelegt.) |
Pinbelegung (Signalkontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Anschluss über Stiftkontakt |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Verriegelungsaktuator | |
Verriegelungsaktuator | 12 V, 4-polig |
Position rechtsseitig | |
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor | 9 V ... 16 V |
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 30 V |
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung | 0,2 A |
Sperrstrom des Motors | max. 1 A |
Max. Verweildauer mit Sperrstrom | 1000 ms |
Empfohlene Anpassungszeit | 600 ms |
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s |
Lebensdauer Steckzyklen | > 10000 Lastzyklen |
Verriegelungserkennung | vorhanden |
Mechanische Notentriegelung | vorhanden |
Leitungslänge | 0,5 m |
Kabelaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Infrastruktur-Ladedose | |
Breite | 75 mm |
Höhe | 91,71 mm |
Tiefe | 87,95 mm (mit hinten aufgesteckter Schutzkappe für Zugentlastung und Berührschutz, im Lieferumfang enthalten und bereits montiert) |
73,35 mm (ohne hinten aufgesteckter Schutzkappe für Zugentlastung und Berührschutz, Werkzeug zum Entfernen siehe Zubehör) | |
54 mm (ohne montiertem Verriegelungsaktuator und hinten aufgesteckter Schutzkappe für Zugentlastung und Berührschutz, Werkzeug zum Entfernen siehe Zubehör) | |
Bohrmaße | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 60 mm |
Maßzeichnung |
|
Max. Wanddicke | max. 50,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker) |
max. 28,00 mm (Rückwandmontage, normative Maximalvorgabe für Infrastruktur-Ladestecker bei Verwendung des Schutzdeckels 1405217) |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
Leitungsart | ohne Einzeladern |
Einzeladern AC und Kommunikation separat erhältlich, siehe Zubehör | |
Einzeladern Verriegelungsatuator | |
Leitungslänge | 0,5 m |
Leitungsaufbau | 4 x 0,5 mm² |
Einzelader, Material | PVC |
Einzelader, Farbe | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Infrastruktur-Ladedose) | IP44 (gesteckt) |
Schutzart (Schutzdeckel) | IP54 (siehe Zubehör) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
Montageart Infrastruktur-Ladedose | Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
Montageart Schutzdeckel | Rückwandmontage (separat erhältlich) |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 7,00 mm (ø) |
Befestigungsschrauben | M5-Gewinde |
Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | keine |
Artikelnummer | 1822665 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | XWBADC |
GTIN | 4067923456402 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 416 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontakt 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontakt 1762209
-
EV-T2SOC-B - Schutzdeckel 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Schutzdeckel 1347421
-
EV-T2SOC-P - Schutzdeckel 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Schutzdeckel 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Demontagewerkzeug 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Aufkleber 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladesteuerung 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladesteuerung 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladesteuerung 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladesteuerung 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladesteuerung 1138965
Ihre Vorteile
Individuell zusammenstellbares System – jetzt auch mit flexibler Aktuatorposition
Einfache Montage – jetzt auch direkt auf der Leiterplatte oder klassisch über steckbare Anschlussleitungen
Querkraftstabil sowie wasser- und schmutzdicht dank umspritzter Kontakte
Kompatibel mit allen Schutzdeckeln und Shuttern der Familie CHARX contact modular
Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
Bis zu 38 % Platzersparnis gegenüber Vorgängergeneration
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg