Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose
1737276

CHARX connect modular, Typ 2, Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose, 20 A , 480 V AC, Zubehör, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Steckmontage, mit Stiftkontakten einseitig, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), IEC 62196-2

Produktdetails








Ihre Vorteile

Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001