- Managed Switch (umschaltbar in den unmanaged Mode)
- High Switching Capacity (backplane bandwidth)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box – Outdoor-PoE-Switch
Die Smart Ethernet Box ist ein Outdoor-PoE-Switch mit integrierter Stromversorgung, Überspannungsschutz, Spleißkassette für Lichtwellenleiter und einer Hutschiene für zusätzliches Zubehör. Ausgestattet mit bis zu vier Gigabit Power-over-Ethernet- und zwei Uplink-Ports ist sie für eine Vielzahl von Anwendungen wie Videoüberwachung, LED-Beleuchtung, WLAN Access Point und andere Netzwerkanwendungen das ideale All-in-One-Gerät. Das macht sie nicht nur perfekt einsatzbar im Außenbereich, sondern ebenfalls ideal geeignet für den anspruchsvollen Indoor-Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten
Ihre Vorteile
- Kostenersparnis durch kompaktes All-in-One-Device
- Hohe Zeitersparnis durch Adapter zur Wand- und Mastmontage und minimalen Verdrahtungsaufwand
- Erweitertes PoE-Management für den zuverlässigen Betrieb von z. B. IP-Kameras
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration über das Web-based Management oder die Software FL Network Manager
- Zahlreiche Alarmmeldungen per SNMP wie z. B. bei Sabotageversuchen oder defektem Überspannungsschutz
Smart Ethernet Box für die Videoüberwachung
Infrastruktur für die Videoüberwachung Alles in einem kompakten Gerät
Die Smart Ethernet Box integriert die Funktionalitäten herkömmlicher, mit Standardtragschienengeräten bestückter Anschlusskästen in einem kompakten Gerät. So sparen Sie Zeit bei der Planung und Installation.
Zahlreiche Management- und Monitoring-Funktionen unterstützen den zuverlässigen und sicheren Betrieb ihres Netzwerks.
Smart Ethernet Box im Video
Sie wollen mehr über die Smart Ethernet Box von Phoenix Contact erfahren? Dann schauen Sie sich doch einfach unser Video an.
Die Demo gibt einen umfassenden Überblick über die Funktionalitäten der Smart Ethernet Box. Angereichert mit vielen Informationen rund um das Innenleben und die Montage des All-in-one-Geräts.
Alles für die Videoüberwachung in einem Gerät Übersicht der Produktmerkmale
- Virtual Local Area Network (VLAN)
- Remote Authentication Dial-in User Service (als RADIUS 802.1x-Authenticator)
- MAC Address Filter
- Sabotagealarm (Türöffnung, Kabelmanipulation)
- Web-based Management (HTTP/HTTPS)
- Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
- Command Line Interface (Telnet, SSH)
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Basic-Setup
- Modernes Web-Design, optimiert auch für mobile Endgeräte
- Freie Gestaltung des Benutzer- und Rollenmanagements (Skalierung der Zugriffsrechte für einzelne Benutzerinnen und Benutzer)
- Gestaltung eigener Zeitschaltuhrprofile im wöchentlichen oder täglichen Rhythmus (erlaubt das individuelle Ein- und Ausschalten der PoE-Spannungen und des 24-V DC-Ausgangs)
- Weltweites Zeit-Setup (automatischer Sommer- und Winterzeitwechsel in allen Zeitzonen weltweit)
- Überwachung und Ereignisprotokollierung der angeschlossenen Geräte
- Grafische Darstellung des zugewiesenen PoE-Budgets und der PoE-Leistungsüberwachung
- Unterstützung von syslog (Protokollierung von Geräteereignissen und Speicherung auf einem Remote-Server)
- Snapshot-Funktion (Einfache Übersicht und Dokumentation des Systemstatus und aller vorgenommenen Einstellungen)
- Proaktive Ereignisalarmierung (Überspannungsschutz, Temperatur)
- Schlag- und stoßfest gemäß IK10 und somit sicher gegen Vandalismus
- Wasser- und staubdicht gemäß IP65/NEMA 4X und somit geschützt gegen Strahlwasser und widrige Umwelteinflüsse
- Wetter-, UV- und korrosionsbeständig. Daher ist uneingeschränkter Außeneinsatz möglich
- Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gerät durch integrierte Klimamembran
- Lüfterloses Design auch für extreme Umgebungen durch einen effizient abgestimmten Kühlkörper
- Einfache Wand- oder Mastmontage durch selbstsichernden Montageadapter
- Variable Türmontage (Rechts- und Linksanschlag, abnehmbar)
Smart Ethernet Box: klein – kompakt – leistungsfähig Die innovative Smart Ethernet Box vereint viele Eigenschaften in einem Gerät:
Produktvarianten
Die Smart Ethernet Box erhalten Sie in folgenden Varianten:
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
SCX 2POE 2LX | SCX 4POE 2T | SCX 2POE 2T | SCX 4POE 2LX | |
Uplink-Ports | 2 x FO | 2 x Kupfer Ethernet | 2 x Kupfer Ethernet | 2 x FO |
Kameraanschlüsse | 2 x PoE | 4 x PoE | 2 x PoE | 4 x PoE |
Art.-Nr. | 1108543 | 1108542 | 1108544 | 1102626 |
Infrastruktur für die Videoüberwachung – individuell kombinierbar
Modulare Lösung für die Videoüberwachung Individuelle Komponenten für den Kameraanschlusskasten
Neben der Smart Ethernet Box liefert Phoenix Contact ein breites Spektrum an industriellen Produkten der Verbindungs- und Kommunikationstechnik – kombinierbar zu einer anwendungsorientierten Lösung zwischen Kamera und Videoserver.
So erhalten Sie sämtliche Infrastrukturkomponenten für die zuverlässige Videoüberwachung aus einer Hand und können Ihr Überwachungssystem flexibel anpassen.