Smart Camera Box

Smart Camera Box für die Videoüberwachung

Die Smart Camera Box ist ein Outdoor-PoE-Switch mit integrierter Stromversorgung, Überspannungsschutz, Spleißkassette für Lichtwellenleiter und einer Hutschiene für zusätzliches Zubehör. Ausgestattet mit bis zu vier Gigabit Power-over-Ethernet- und zwei Uplink-Ports ist sie für eine Vielzahl von Anwendungen wie Videoüberwachung, LED-Beleuchtung, WLAN-Accesspoint und andere Netzwerkanwendungen das ideale All-in-One-Gerät. Das macht sie nicht nur perfekt einsatzbar im Außenbereich, sondern ebenfalls ideal geeignet für den anspruchsvollen Indoor-Einsatz in Industrie und Gewerbe.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Kostenersparnis durch kompaktes All-in-One-Device
  • Hohe Zeitersparnis durch Adapter zur Wand- und Mastmontage und minimalen Verdrahtungsaufwand
  • Erweitertes PoE-Management für den zuverlässigen Betrieb von z. B. IP-Kameras
  • Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration über das Web-based Management oder die Software FL Network Manager
  • Zahlreiche Alarmmeldungen per SNMP wie z. B. bei Sabotageversuchen oder defektem Überspannungsschutz

Neue Produkte

Smart Camera Box mit geöffneter Tür

Smart Camera Box für Videoüberwachung

Neue Features mit der Firmware 1.1

Die Smart Camera ist ein All-in-One Outdoor-PoE-Switch. Durch ihre neuen Firmware-Funktionen ermöglicht sie noch mehr Kontrolle und Übersicht in Netzwerken mit PoE-Teilnehmern.

Hauptmerkmale

  • User Management
  • Power over Ethernet Monitoring
  • Snapshots aller Geräteparameter
  • Zeitgebundene Steuerung der PoE-Ports

Vorteile

  • Erweitertes Management der PoE-Ports
  • Einfache Rechteverwaltung und individuelle Nutzerfreigabe
  • Diagnose und Überwachung der PoE-Teilnehmer

Smart Camera Box vor dem Firmengelände von Phoenix Contact

Smart Camera Box für die Videoüberwachung

Infrastruktur für die Videoüberwachung Alles in einem kompakten Gerät

Die Smart Camera Box integriert die Funktionalitäten herkömmlicher, mit Standard-Tragschienengeräten bestückter Anschlusskästen in einem kompakten Gerät. So sparen Sie Zeit bei der Planung und Installation.

Zahlreiche Management- und Monitoring-Funktionen unterstützen den zuverlässigen und sicheren Betrieb ihres Netzwerks.

Smart Camera Box für die Videoüberwachung
All-in-one-Device Smart Camera Box YouTube

Smart Camera Box im Video

Sie wollen mehr über die Smart Camera Box von Phoenix Contact erfahren und haben keine Lust, viele Texte zu lesen? Dann schauen Sie sich doch einfach unser Video an.

Die Demo gibt einen exzellenten Überblick über die Funktionalitäten der Smart Camera Box. Angereichert mit vielen Informationen rund um das Innenleben und die Montage des All-in-one-Geräts.

Alles für die Videoüberwachung in einem Gerät Übersicht der Produktmerkmale

Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box

  • Managed Switch (umschaltbar in den unmanaged Mode)
  • High Switching Capacity (backplane bandwith)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Camera Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (als RADIUS 802.1x-Authenticator)
  • MAC Address Filter
  • Sabotagealarm (Türöffnung, Kabelmanipulation)

Smart Camera Box

  • Web-based Management (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Camera Box

  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Basic-Setup
  • Modernes Webdesign, optimiert auch für mobile Endgeräte
  • Freie Gestaltung des Benutzer-/Rollenmanagement (Skalierung der Zugriffsrechte für einzelne Benutzer)
  • Gestaltung eigener Zeitschaltuhrprofile im wöchentlichen oder täglichen Rhythmus (erlaubt das individuelle Ein/Ausschalten der PoE-Spannungen und des 24-V DC-Ausgangs)
  • Weltweites Zeit-Setup (automatischer Sommer- und Winterzeitwechsel in allen Zeitzonen weltweit)

Smart Camera Box

  • Überwachung und Ereignisprotokollierung der angeschlossenen Geräte
  • Grafische Darstellung des zugewiesenen PoE-Budgets und der PoE-Leistungsüberwachung
  • Syslog-Unterstützung (Protokollierung von Geräteereignissen und Speicherung auf einem Remote-Server)
  • Snapshot-Funktion (einfache Übersicht und Dokumentation des Systemstatus und aller vorgenommener Einstellungen)
  • Proaktive Ereignisalarmierung (Überspannungsschutz, Temperatur)

Smart Camera Box

  • Schlag-/Stoßfest gemäß IK10 und somit sicher gegen Vandalismus
  • Wasser-/Staubdicht gemäß IP65/NEMA 4X und somit geschützt gegen Strahlwasser und widrige Umwelteinflüsse
  • Wetter-/UV- und korrosionsbeständig: dieses ermöglicht den uneingeschränkten Außeneinsatz
  • Vermeidung von Kondenswasserbildung im Gerät durch integrierte Klimamembran
  • Lüfterloses Design auch für extreme Umgebungen durch einen effizient abgestimmten Kühlkörper
  • Einfache Wand- oder Mastmontage durch selbstsichernden Montageadapter
  • Variable Türmontage (Rechts-/Linksanschlag, abnehmbar)

Die Smart Camera Box aus unterschiedlichen Perspektiven

Smart Camera Box stehend mit geöffnetem Deckel
Smart Camera Box liegend mit Ansicht der Anschlüsse
Rückansicht der Smart Camera Box mit Montageadapter und Kühlkörper

Smart Camera Box: klein – kompakt – leistungsfähig Die innovative Smart Camera Box vereint viele Eigenschaften in einem Gerät:

Interaktive Image-Map: Smart Camera Box in der 3D-Ansicht
Universeller Montageadapter
Der universelle Montageadapter erleichtert die Installation durch einen einfachen Rastmechanismus.
Robustes Gehäuse
Das robuste Gehäuse mit Klimamembran erfüllt alle Anforderungen für den Außenbereich.
Kabeleinführungen
Über die Kabeleinführungen können Sie vorkonfektionierte Kabel wasser- und staubdicht anschließen.
Leistungsfähige Stromversorgung
Eine leistungsfähige Stromversorgung ermöglicht eine zuverlässige und dauerhafte Versorgung von Kameras mit hohem Leistungsbedarf auch bei extremen Umgebungsbedingungen.
Power-over-Ethernet-Switch
Der Power-over-Ethernet-Switch versorgt bis zu vier Kameras und verfügt über Management- und Diagnosefunktionen.
Austauschbarer Überspannungsschutz
Der austauschbare Überspannungsschutz sorgt für eine hohe Systemverfügbarkeit. Im Ereignisfall wird eine Alarmmeldung via Ethernet abgesetzt.
Spleißkassette
Mit der integrierten Spleißkassette schließen Sie Lichtwellenleiter einfach und sicher an.
Integrierte Türüberwachung
Im Fall eines Sabotageversuchs alarmiert Sie die integrierte Türüberwachung per Ethernet.

Produktvarianten

Die Smart Camera Box erhalten Sie in folgenden Varianten:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Uplink-Ports 2 x FO 2 x Kupfer Ethernet 2 x Kupfer Ethernet 2 x FO
Kameraanschlüsse 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Art.-Nr. 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulare Komponenten für die Videoüberwachung

Infrastruktur für die Videoüberwachung – individuell kombinierbar

Modulare Lösung für die Videoüberwachung Individuelle Komponenten für den Kamera-Anschlusskasten

Neben der Smart Camera Box liefert Phoenix Contact ein breites Spektrum an industriellen Produkten der Verbindungs- und Kommunikationstechnik – kombinierbar zu einer anwendungsorientierten Lösung zwischen Kamera und Videoserver.

So erhalten Sie sämtliche Infrastrukturkomponenten für die zuverlässige Videoüberwachung aus einer Hand und können Ihr Überwachungssystem flexibel anpassen.