DUSPOL EXPERT
- Spannungsprüfer
DUSPOL EXPERT
- Spannungsprüfer
1209091
Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Das Prüfwerkzeug und das Messwerkzeug der TESTFOX-Produktfamilie eignen sich ideal für alle Anwendungsfelder der Industrie, der Elektroinstallation und des Services. Für die Sicherheit Ihrer Anlagen und Geräte: Mit dem Spannungsprüfer erhalten Sie hochwertiges Prüfwerkzeug. Alle unsere Geräte sind nach national und international gültigen Normen geprüft und zugelassen.
Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Maßband, mit automatischem Bandeinzug und Arretierung, Maßschiene: Inch/Metrisch, Länge: 5 m
Maßband, 5 m
Zuverlässig Messen mit unserem Prüfwerkzeug
Mit den Prüfwerkzeugen von Phoenix Contact testen Sie:
Dank hoher Schutzart können Sie das Prüfwerkzeug im Innen- und Außenbereich einsetzen.