RAD-ISM-900-SET-UD-ANT
-
Funkmodul
2867102
Unidirektionales, drahtloses, 900-MHz-Übertragungssystem (Amerika), besteht aus einem Sender (Transmitter, Tx), einem Empfänger (Receiver, Rx) und zwei Antennen mit Anschlusskabel
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Versorgung Empfänger | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (bei UB) |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 85 mA |
| Stromaufnahme maximal | 125 mA |
| Versorgung Sender | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 75 mA |
| Stromaufnahme maximal | 350 mA |
| Digital | |
| Eingangsspannungsbereich | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal Spannung | max. 1,5 V DC |
| Schaltschwelle "1"-Signal Spannung | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Stromeingang (Eingang analog) |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Eingangswiderstand Stromeingang | < 150 Ω |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang (Eingang digital) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | 2x Relaisausgang + 1 x RF-Link |
| Kontaktausführung | 3 potenzialfreie Wechsler |
| Kontaktmaterial | Ag, vergoldet |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Grenzdauerstrom | 0,5 A |
| Lebensdauer elektrisch | 8x 105 Schaltspiele bei 0,5 A Schaltstrom |
| Lebensdauer mechanisch | 1x 107 |
| Analog | |
| Benennung Ausgang | Stromausgang |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | 700 Ω (bei UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Anzahl der Kanalgruppen | 4 |
| Kanalzahl je Gruppe | 63 |
| Funk | |
| Richtung | unidirektional |
| Frequenzbereich | 902 MHz ... 928 MHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 4 |
| Kanalzahl je Gruppe | 63 |
| Sendeleistung | 1 W |
| Wireless | |
| Frequenzband | 900 MHz |
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Set) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °F ... 158 °F |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | FCC-Richtlinie Part 15.247 |
| ISC-Richtlinie RSS 210 | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2867102 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK |
| Produktschlüssel | DNC651 |
| GTIN | 4017918929558 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 748 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 654,4 g |
| Zolltarifnummer | 85176990 |
| Ursprungsland | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenne 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antennenkabel 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antennenkabel 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Koaxialkabel 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Koaxialkabel 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Koaxialkabel 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Koaxialkabel 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antennenkabel 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antennenkabel 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antennenkabel 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antennenkabel 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antennenkabel 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antennenkabel 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antennenkabel 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antennenkabel 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennenkabel 2885621
Ihre Vorteile
Frequenzspreizverfahren
Leitungsgeführte Sender können entweder mit 24 V DC oder 120/240 V AC gespeist werden
Der Empfänger für die Tragschienenmontage wird mit 24 V DC gespeist
Zwei Rundstrahlantennen
Betrieb im lizenzfreien ISM-Band 902 MHz ... 928 MHz
Der Sender kann auf einer Tragschienen oder im Außenbereich (IP65) installiert werden
Zwei vorprogrammierte Transceiver die automatisch miteinander kommunizieren