RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennenkabel
2885621

Antennenbarriere, Installation: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, Frequenzbereich: 0,3 GHz … 6 GHz, Anschluss: RSMA (male) -> MCX (male), inkl. 0,7-m-Anschlusskabel, UL-HazLoc-Zulassung

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Universeller Einsatz (Frequenzbereich 0,3 ... 6 GHz)
Einsatz von Standardantennen im Ex-Bereich der Zone 0, 1 und 2