RAD-CAB-PFP400-100 - Antennenkabel
2867238

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 4,1 / 6,9 / 10,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 30 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich