NLC-055-024D-08I-04QTP-00A - Basiseinheit
2700453

24 V DC Nanoline-Basiseinheit. Ausgestattet mit 8 digitalen Eingängen, 2 analogen Eingängen (0 ... 10 V) und 4 digitalen PNP-Ausgangskanälen. I/O-Kanäle können hinzugefügt und bis zu 3 I/O-Erweiterungsmodule können angebracht werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen einen Netzwerkanschluss oder einen seriellen Anschluss. Ein optionales Bediengerät stellt eine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Programmierung erfolgt über den nanoNavigator.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte