Steckplatz 1 optionales Modul. Verbindet die Nanoline-Steuerung mit einem USB-Port Typ A. Arbeitet als serielles Gerät und erfordert einen speziellen Treiber, der auf der Nano-Navigator-CD enthalten ist.
NLC-MOD-USB
-
nanoLC-Modul
2701195
Serieller Anschluss an PC-USB-Port zwecks Datenübertragung oder Softwarekonfiguration
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ein Watchdog-Timer überwacht die Kommunikation und gibt eine Warnmeldung oder einen Fehler aus
Ein Passwort kann den Zugriff steuern: nur Lesezugriff oder Lese-/Schreibzugriff
Serielle Module bieten einen PC-Anschluss zur Konfiguration und zum Herunter-/Hochladen von Projekten auf eine Basiseinheit
Es können alle I/O-Punkte, Register, Merker, Zeitgeber, Zähler und Systemmerker dezentral sowie unabhängig vom Programm gelesen und geschrieben werden. Dadurch kann Nanoline als ein einfacher Modbus I/O-Block verwendet werden