Kombinieren Sie unsere Grundarbeitsstation schnell und einfach mit passendem Zubehör und Werkzeugen wie z. B. unseren Profil- und Schienenschneidern. Damit schneiden Sie Normtragschienen und Verdrahtungskanäle nicht nur schnell und präzise, sondern auch spanlos und gratfrei. Die Grundarbeitsstation ist ausgestattet mit einer Halterung, z. B. zur Befestigung eines Klemmbretts oder eines Monitors. Zudem verfügt sie im unteren Bereich über Platz zur Lagerung einer Vielzahl von Tragschienen oder Verdrahtungskanälen. Die vorhandenen Halterungen am Gestell sorgen dabei für Halt. Für weitere Zeitersparnis sorgt der Einsatz unseres Nullschnittblocks beim manuellen Schneiden von perforierten Tragschienen. Der Nullschnittblock ermöglicht schnelle und reproduzierbare Nullschnitte mit nur einer Einstellung und ohne zeitaufwendiges, wiederholtes Messen. So erhalten Sie mit wenig Aufwand einen optimal abgestimmten und sauberen Arbeitsplatz für die manuelle mechanische Bearbeitung.
Sichtlagerkasten für Kleinteile in der Größe S.