ME MAX 22,5 PLATE KMGY - Einlegeblende
2901107

Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 19,2 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit