Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GridGuide Der GridGuide ist eine Online-Plattform, die bei der Umsetzung des Netzanschlussverfahrens genutzt werden kann. Ziel ist es, das Verfahren schneller zu durchlaufen und somit den Netzanschlussprozess für Sie zu beschleunigen.

GridGuide

Der Netzanschlussprozess für Photovoltaikanlagen ist langwierig und von aufwändiger Bürokratie geprägt. Wir haben diesen Prozess digitalisiert und bieten mit dem GridGuide den perfekten Assistenten, um PV-Anlagen im Gewerbebereich schnell und einfach ans Netz zu bringen. Der GridGuide vernetzt Anlagenplaner, Errichter, Netzbetreiber und die Zertifizierungsstellen – das spart Zeit und macht den komplizierten Prozess einfach.Bringen Sie Ihre PV-Anlage mit GridGuide schnell und unkompliziert ans Netz und sparen Sie wertvolle Zeit!

Vorteile

  • Keine unnötige E-Mail-Kommunikation aufgrund fehlender Informationen mehr
  • Zentrale Dokumentenablage für jedes Projekt
  • Integrierte Benutzerverwaltung mit beliebig vielen Benutzern und individueller Projektfreigabe
  • Kontinuierliche Transparenz über den gesamten Projektablauf
  • Vollständige Projektübersicht zur sofortigen Erkennung von Zeitengpässen und Handlungsbedarfen
  • Definierte Schnittstellen sorgen für kürzere Durchlaufzeiten und stellen die Einhaltung von Fristen sicher
  • Digitale Projektmappen für den Übergang in die Betriebsphase oder den Weiterverkauf
Schema

Funktionen

Vereinfachung des Netzanschlussprozesses:

  • Zusammenstellung der erforderlichen Dokumente
  • Automatisierte Erstellung der jeweiligen E-Bögen (PDF-Formulare) für den Netzbetreiber
  • Geführte Abfrage der notwendigen Informationen je nach Projektstatus
  • Verwaltung der Datenblätter und Stammdaten der gängigen Komponenten

Projektverwaltung:

  • Überblick über den Projektstatus des einzelnen Projekts und der gesamten Projektpipeline
  • Fristen und Termine im Blick behalten durch Timeline und Task Management

Digitale Projektmappe:

  • Steckbrief des Projekts für die Übergabe an den Kunden
  • Archiv für abgeschlossene Projekte
  • Fotodokumentation
  • Dokumentenverwaltung

Unterstützung der Anlagenzertifizierung:

  • Vollständige Informationsübergabe an den Zertifizierer
  • Führung durch den Prozess
  • Einfacher Informationsaustausch
  • Schlanker Prozess durch die Kooperation mit Zertifizierern

GridGuide PV Projekt

GridGuide PV Projekt

Sprechen Sie uns an