Verbindungstechnik für das Feld

Im Maschinenbau kommen unterschiedlichste Lösungen für die Verbindungstechnik zum Einsatz. Vom Schaltschrank bis ins Feld bietet COMPLETE line innovative Produkte, die durch Robustheit, Flexibilität und einfache Handhabung überzeugen.

Interaktive Image Map: Verbindungslösungen für das Feld
Steuern
Mit den Produkten des COMPLETE line-Systems realisieren Sie unterschiedlichste Steuerungskonzepte, angepasst an die Anforderungen verschiedener Applikationen und Rahmenbedingungen.
Mehr erfahren
Steuern
Versorgen und schützen
Ungewollte Stillstände vermeiden: das COMPLETE line-System bietet alle Komponenten für ein umfassendes Versorgungskonzept.
Mehr erfahren
Versorgen und schützen
Statischer Schaltschrankanschluss
Das Kabeleinführungssystem (CES) von Phoenix Contact bietet Ihnen eine platz- und kostensparende Lösung für die Schaltschrank-Kabeldurchführung.
Mehr erfahren
Statischer Schaltschrankanschluss
Flexibler Schaltschrankanschluss
Schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON complete schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Energieübertragung.
Mehr erfahren
Flexibler Schaltschrankanschluss
Aktoren versorgen
Rundsteckverbinder für Leistungsanwendungen decken die verschiedensten Applikationen ab – vom kompakten M12-Anschluss bis zur Baugröße M58 mit hohen Übertragungsleistungen bis 150 A bei 630 V. ​
Mehr erfahren
Aktoren versorgen
Sensoren anschließen
Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar – finden Sie bei Phoenix Contact die richtige Bauform passend für Ihre spezielle Anwendung.
Mehr erfahren
Sensoren anschließen
Signale übertragen
Bei der Steuerung von Maschinen bestehen vielfältige Anforderungen. Während sich die Maschinensteuerung gut geschützt vor Umwelteinflüssen in Schaltschränken befindet, werden zahlreiche Sensoren und Aktoren exponiert im Feld platziert.
Mehr erfahren
Signale übertragen
Maschinenbau
Wir sind Ihr starker Partner

Phoenix Contact ist eng mit der Maschinenbauindustrie verbunden. Dadurch sind uns Ihre täglichen Herausforderungen bestens bekannt. Unser hauseigener Maschinenbau unterstützt mit 180 Mitarbeitenden alle entwickelnden und produzierenden Geschäftsbereiche weltweit. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für den Maschinenbau – der entscheidende Beitrag zu Ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Mehr erfahren
Elektrokonstrukteur steht an einer Maschine mit einem Schaltschrank