Preisaktion Q3

Jetzt Preisvorteile sichern! Gültig vom 1. Juli bis 30. September 2026
Person zeigt auf Prozente-Zeichen

Entdecken Sie unsere attraktiven Angebote

Bei der modernen Gebäudeinstallation spielt der Faktor Zeit eine immer bedeutendere Rolle. Wir bieten Ihnen die Geräte, Komponenten und Systeme für besondere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit unseren Produkten unterstützen wir Sie kompetent beim Anschließen, Markieren, Schützen und Verteilen.

Schützen - Versorgen - Überwachen Unser Angebot umfasst:

  • Kombiableiter Typ 1+2+3
    Zuverlässiger Schutz für dreiphasige Netze – ideal für den Potenzialausgleich in Anlagen, auch ohne äußeren Blitzschutz.
  • Unmanaged Switch im REG-Format
    Kompakt, leistungsstark und perfekt für die Gebäudeinstallation – mit 8 Gigabit-Ports und bewährten Automatikfunktionen.
  • STEP POWER Stromversorgungen mit USB
    Flexible 5 V-Versorgung mit USB-C oder USB-A – ideal für kleine Anwendungen direkt im Schaltschrank.
  • Dreiphasen-Energiezähler
    Präzise Messung bis 100 A, MID-zertifiziert und bestens geeignet für transparente Energieüberwachung.
  • STEP POWER Busspannungsversorgung
    Optimale Versorgung für Steuerungslösungen – perfekt abgestimmt auf den CATAN C1.
  • Steuerung CATAN C1
    Ihre Lösung für smarte Gebäude: vielseitige Schnittstellen, KNX-Integration und App-Anbindung über den PLCnext Store.
Elektromaterial für Profis zum Vorteilspreis
Preisaktion Q3

Drei Monate lang Top-Angebote zu unschlagbaren Konditionen. Nur für kurze Zeit – sichern Sie sich jetzt Ihren Vorteil!

Jetzt profitieren!
Prozentzeichen

Bestellinformationen

Bestellen Sie bei teilnehmenden Elektrofachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 1. Juli bis 30. September 2026. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann rufen Sie unsere Hotline an: +49 5235 3-11760

Newsletter für Elektroinstallateure

Stets auf dem Laufenden bleiben über neue Produkte, Applikationen und Angebote rund um die Elektroinstallation. Jetzt abonnieren und jede Menge Know-how für den Arbeitsalltag mitnehmen.